Instructions d'entrée/sortie

Utilisez les instructions d'entrée/de sortie pour lire ou écrire des données sur ou depuis un contrôleur ou un module, en utilisant les signaux envoyés à un appareil physiquement connecté à un contrôleur logique programmable. Les relais d'entrée transfèrent les signaux aux relais internes et les relais de sortie les transfèrent aux appareils de sortie externes.
Instructions d'entrée/sortie
Instruction
Description
Met à jour les entrées avant la scrutation de sortie normale.
Met à jour les sorties avant la scrutation de sortie normale.
Met la valeur d'entrée à l'échelle en fonction de la plage de sortie.
Active ou désactive la sortie de la modulation d'impulsions en durée (PWM) pour un canal PWM configuré.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal