IIM (entrée immédiate)
L'instruction IIM met à jour les entrées avant la scrutation de sortie normale.
Détails de l'opération : Généralement utilisé au début d'un programme d'interruption pour sélectionner ou masquer les entrées qui sont immédiatement scrutées pour obtenir les entrées actuelles.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E.IIM

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
InputType | Entrée | USINT | Identifie le type de l'entrée :
|
InputSlot | Entrée | USINT | Identifie l'emplacement de l'entrée.
Pour les entrées intégrées, toujours 0. Pour les entrées enfichables, les emplacements d'entrée correspondent aux emplacements 1, 2, 3, 4 et 5 (numéro d'emplacement enfichable, avec l'emplacement le plus à gauche = 1). |
Sts | Sortie | USINT | État de la scrutation d'entrée immédiate. Codes d'état IIM (Sts) :
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Exemples IIM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions IIM

Exemple de schéma à relais IIM

Exemple de texte structuré IIM

Résultats

Fournir une réponse