SCALER (échelle)

Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
SCALER
SCALER
Paramètres SCALER
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécuter l'équation de mise à l'échelle
  • FALSE : Aucune équation de mise à l'échelle
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
Input
Entrée
REAL
Signal d'entrée. L'entrée n'est pas limitée par InputMin et InputMax. Pour limiter l'entrée, une instruction LIM est nécessaire afin de conditionner l'entrée avant qu'elle ne soit saisie dans l'instruction SCALER.
InputMin
Entrée
REAL
Détermine la valeur de l'inclinaison et du décalage.
InputMax
Entrée
REAL
Détermine la valeur de l'inclinaison et du décalage.
OutputMin
Entrée
REAL
Détermine la valeur de l'inclinaison et du décalage.
OutputMax
Entrée
REAL
Détermine la valeur de l'inclinaison et du décalage.
Output
Sortie
REAL
Sortie mise à l'échelle. La sortie n'est pas limitée entre OutputMin et OutputMax.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.

Exemples SCALER

Exemple de diagramme de bloc de fonctions SCALER
Diagramme de bloc de fonctions SCALER présentant les paramètres d’entrée, de sortie et de mise à l’échelle.
Exemple de schéma à relais SCALER
Exemple de schéma à relais SCALER
Exemple de texte structuré SCALER
Exemple de texte structuré SCALER
(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal