PWM (modulation de largeur d’impulsion)
L'instruction PWM active ou désactive la sortie PWM pour un canal PWM configuré.
Ce bloc d'instruction est utilisé avec les contrôleurs
Micro820
L20E et prend en charge un canal PWM en utilisant le canal de sortie intégrée 6.Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E.PWM

PWM

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction. Ce niveau est activé en fonction du bloc d'instruction.
|
On | Entrée | BOOL | Active ou désactive la sortie PWM.
|
Freq | Entrée | UDINT | Fréquence de l'impulsion.
|
DutyCycle | Entrée | UINT | Cycle d'utilisation d'une impulsion.
|
ChType | Entrée | UINT | Type de canal.
|
ChSlot | Entrée | UINT | Emplacement du canal.
|
ChNum | Entrée | UINT | Numéro du canal.
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Sts | Sortie | UINT | Codes d'état PWM :
|
Exemples PWM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions PWM

Exemple de schéma à relais PWM

Exemple de texte structuré PWM

Fournir une réponse