IOM (sortie immédiate)

Mise à jour des sorties avant la scrutation normale des sorties.
Détails de l'opération : Généralement à la fin d'un programme d'interruption pour sélectionner ou masquer les sorties qui sont immédiatement scrutées et mises à jour.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs 
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
IOM
IOM
Paramètres IOM
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Enable
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécuter l'instruction
  • FALSE : Ne pas exécuter l'instruction
OutputType
Entrée
USINT
Permet d'identifier le type de sortie :
  • 0: Sortie intégrée
  • 1: Sortie enfichable
OutputSlot
Entrée
USINT
Permet d'identifier l'emplacement de sortie :
  • 0: Sortie intégrée
  • 1,2,3,4,5 : Numéro d'emplacement du module enfichable (Les emplacements sont numérotés de gauche à droite, en commençant par le numéro 1.)
Pour les sorties intégrées, toujours 0.
Pour les sorties enfichables, les emplacements de sortie correspondent aux emplacements 1, 2, 3, 4 et 5 (numéro d'emplacement enfichable, avec l'emplacement le plus à gauche = 1).
Sts
Sortie
USINT
État de la scrutation de sortie immédiate.
Codes d'état IOM (Sts) :
  • 0x00 : Non activé (aucune action déclenchée)
  • 0x01 : Réussite de la scrutation d'entrée/sortie
  • 0x02 : Type d'entrée/sortie non valide
  • 0x03 : Emplacement d'entrée/sortie non valide
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
  • TRUE : Sortie mise à jour
  • FALSE : Sortie non mise à jour
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.

Exemples IOM

Exemple de diagramme de bloc de fonctions IOM
Exemple de diagramme de bloc de fonctions IOM
Exemple de schéma à relais IOM
Exemple de schéma à relais IOM
Exemple de texte structuré IOM
Exemple de texte structuré IOM
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal