LE (<=)
L’instruction LE compare les valeurs d'entrée entières, réelles, de temps, de date et de chaîne pour déterminer si la première est inférieure ou égale à la seconde.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.LE

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Activation de l'instruction.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. | |
i1 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Toutes les entrées doivent être du même type de données. L'entrée Temps s'applique aux langages de texte structuré, de schéma à relais et de diagramme de bloc de fonctions. |
i2 | Entrée | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Sortie | BOOL | VRAI si i1 <= i2. | |
Exemples LE
Exemple de diagramme de bloc de fonctions LE

Exemple de programme de schéma à relais LE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Fournir une réponse