TP (temporisation d'impulsion)
Dans le cas d'un front montant, l’instruction TP incrémente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée. Si le délai du temporisateur est écoulé, le temps interne est réinitialisé.
Détails de l'opération : Si le paramètre EN est utilisé avec TP, le temporisateur commence l'incrémentation lorsque le paramètre EN est défini sur VRAI, puis continue l'incrémentation même si EN est défini sur FAUX.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TP

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
IN | Entrée | BOOL |
|
PT | Entrée | TIME | Temps maximal programmé défini en utilisant le type de données Temps. |
Q | Sortie | BOOL |
|
ET | Sortie | TIME | Temps actuel écoulé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 1193 h 2 m 47 s 294 ms. |
Exemples TP
Diagramme de temporisation TP

Exemple de diagramme de bloc de fonctions TP

Exemple de schéma à relais TP

Exemple de texte structuré TP

Résultats

Fournir une réponse