TOF (temporisateur de retard inactif)
L'instruction TOF incrémente un temporisateur interne jusqu'à une valeur donnée.
Détails de l'opération : Si le paramètre EN est utilisé avec ce bloc d'instruction, le temporisateur commence l'incrémentation lorsque le paramètre EN est défini sur VRAI, puis continue l'incrémentation même si EN est défini sur FAUX.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.TOF

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
IN | Entrée | BOOL | Contrôle de l'entrée.
|
PT | Entrée | TIME | Temps programmé maximum. Voir Type de données TIME. |
Q | Sortie | BOOL |
|
ET | Sortie | TIME | Temps actuel écoulé. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 ms et 1193 h 2 m 47 s 294 ms. |
Exemples TOF
Diagramme de temporisation TOF

Exemple de diagramme de bloc de fonctions TOF

Exemple de schéma à relais TOF

Exemple de texte structuré TOF

Résultats

Fournir une réponse