Présentation de la mémoire du contrôleur

Après la création d'un projet de contrôleur
Micro800
, la mémoire est allouée dynamiquement comme mémoire de programme ou de données à l’assemblage, ce qui indique que :
  • La taille du programme peut dépasser les spécifications publiées si la taille des données est sacrifiée.
  • La taille des données peut dépasser les spécifications publiées si la taille du programme est sacrifiée.
La mémoire d’exécution est optimisée.
Types de mémoire du contrôleur
Type de mémoire
Utilisation
Mémoire de données*
  • Variables définies par l'utilisateur
  • Constantes
  • Variables temporaires générées par le compilateur lors de l’assemblage
Mémoire programme*
Mémoire du projet
Copie du projet téléchargé et des commentaires
Mémoire de configuration
Informations de configuration du module enfichable
* Les spécifications pour la taille de la mémoire programme et de la mémoire de données sont des valeurs typiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal