Loading
Producto de software FactoryTalk

FactoryTalk Batch

Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Recursos populares/enlaces directos
Activos de FactoryTalk Batch
FactoryTalk Batch
  • Descripción general
  • Ventajas
  • Información de pedidos
  • Recursos

Descripción general

FactoryTalk® Batch permite aplicar un sistema de control e información a lo largo de todo el proceso para mejorar la capacidad y la calidad del producto, ahorrar energía y materias primas, así como reducir las variaciones del proceso y la intervención humana. Permite crear nuevas estrategias de control de lotes dando apoyo a funciones de producción flexibles y procedimientos estandarizados mientras acelera el desarrollo de productos y procesos.

El resultado final: un mejor uso de los equipos, aumento de la calidad de los productos, mayor visibilidad y acceso a datos procesables, así como una reducción de los costos.

Últimas versiones
Versión 14.00

Nuevas actualizaciones del modelo de área de ejecución

  • La versión 14.00 de FactoryTalk Batch añade la capacidad de implementar cambios de modelo de área en un servidor por lotes mientras está en ejecución
  • Esta característica hace que el sistema FactoryTalk Batch sea más flexible y fácil de adaptar a los cambiantes requisitos, al tiempo que mejora la cantidad de tiempo de actividad del sistema y la productividad general
  • Las ediciones se realizan en el modelo de área mediante las herramientas de diseño existentes, para luego ser verificadas e implementadas en el modelo de área en tiempo de ejecución en el servidor FactoryTalk Batch

Nuevas fórmulas de recetas

  • Existe la capacidad opcional de crear fórmulas de recetas para ayudar a reducir la complejidad de la gestión de estas y proporcionar una mayor flexibilidad en la variación del producto para los cambios estacionales o ambientales
  • Las formulaciones de recetas crean una receta común que puede llevar a cabo varios productos con solo cambiar los parámetros de entrada de la receta
  • Se puede crear y guardar una formulación de receta y, después, seleccionarla desde la lista de formulaciones guardadas al añadir un lote a la lista de lotes

Una mejor adopción de FactoryTalk Linx

  • FactoryTalk Batch 14.00 es ahora compatible con FactoryTalk Linx como servidor de datos para PhaseManager™ y SequenceManager™
  • El uso de FactoryTalk Linx en lugar de RSLinx® Classic proporciona una comunicación más rápida, confiable y segura con el controlador

Mensajes de auditoría mejorados

  • Si la auditoría está habilitada, puede enrutar los mensajes de la auditoría de Batch a FactoryTalk AssetCentre y al registro local de FactoryTalk Diagnostic, de forma individual o simultánea
  • Los mensajes de auditoría de Batch se generan en dos formatos: Engineer Audit (para el registro local) y Secure Audit (para FactoryTalk AssetCentre)

API de integración empresarial actualizada

  • FactoryTalk Batch 14.00 es la primera versión que incluye el instalador para el nuevo complemento API de integración empresarial
  • Esta API está construida sobre el servidor web FactoryTalk® Batch View™ y proporciona una nueva API que permite que los sistemas empresariales basados en la web, como PharmaSuite® MES, se integren de forma sencilla con FactoryTalk Batch

Nueva interfaz de usuario en tiempo de ejecución mejorada

  • La versión 2.00 de FactoryTalk Batch View ha sido integrada en la versión 14.00
  • Esta nueva interfaz de usuario, basada en navegador web, ha sido actualizada con el propósito de admitir las características de la antigua vista por lotes, incluido el apoyo de arbitraje, enlace, expresiones de parámetros, comentarios de recetas y recetas basadas en materiales
  • También incluye mejoras para la agrupación rápida, granularidad de políticas de seguridad y localización
  • Además, es compatible con las nuevas funciones de Actualización del modelo de área de ejecución y Fórmulas de recetas de FactoryTalk Batch 14.00

Control integrado de lotes mejorado

  • Los controles de HMI de FactoryTalk Batch View también han sido integrados en la versión 14.00
  • Estos nuevos controles han sido construidos sobre el servidor web de FactoryTalk Batch View y diseñados para integrar el control por lotes en los clientes de tiempo de ejecución FactoryTalk View
  • Esta nueva versión implementa propiedades, métodos y eventos adicionales para facilitar la migración a los antiguos clientes de control de Batch ActiveX. Además, proporciona una integración más estrecha entre los controles de usuario y aumenta de forma significativa las funciones de scripts
  • También incluye un control adicional que permite la incrustación de SFC/PFC directamente en los clientes de tiempo de ejecución FactoryTalk View SE
  • Por último, los controles de HMI de FactoryTalk Batch View heredan ahora la configuración de localización del cliente de tiempo de ejecución FactoryTalk View SE

Estado del ciclo de vida del producto

  • Los antiguos clientes FactoryTalk® eProcedure® y FactoryTalk Batch View junto con los controles ActiveX de FactoryTalk Batch han llegado a la última etapa de su vida como productos con esta versión
  • Si su sistema de producción tiene dependencias de estos productos, es recomendable que realice la transición al nuevo FactoryTalk Batch View y sus controles de HMI
Versión 13.02

Integración con el software SequenceManager™

  • Permite que la secuencia por lotes tenga lugar en el controlador o servidor
  • Permite a los fabricantes de máquinas desarrollar y entregar equipos modulares completamente probados que los usuarios finales pueden integrar en su proceso por lotes, con un esfuerzo mínimo de validación y puesta en marcha
  • Reduce al mínimo el reproceso que los fabricantes con pequeños sistemas por lotes basados en controladores necesitan a la hora de expandirse a sistemas por lotes más grandes basados en servidores

Integración con FactoryTalk Batch View para una movilidad y experiencia mejorada de HMI

  • Los gráficos pueden adaptarse a cualquier dispositivo móvil iPhone o Android
  • Se puede aprovechar en las actuales estaciones de trabajo FactoryTalk Batch como interfaz de visualización de HMI por lotes
  • Ayuda a crear flujos de trabajo intuitivos, reducir los pasos procedimentales y aumentar la colaboración
  • Puede obtener acceso a información en tiempo real, interactuar con los procesos y conseguir aprobaciones seguras desde cualquier lugar de la planta

Herramientas de administración mejoradas

  • La nueva interfaz reduce la cantidad de clics necesarios para acceder a la información
  • Pone los datos a disposición del análisis de mejora continua, a la vez que ayuda a proteger la integridad de los datos con el objetivo de aprovecharlos en la presentación de informes de control reglamentario y de calidad

Ventajas

Optimice la cadena de suministro

La tecnología del Gestor de materiales proporciona una gestión y seguimiento de los materiales en la planta que se integra con las aplicaciones de gestión de inventario de la empresa

Refuerce la uniformidad

El software eProcedure® automatiza los procedimientos manuales con una interfaz interactiva basada en la web con el objetivo de secuenciar y documentar las operaciones de fabricación (incluido el cumplimiento intencionado de acuerdo con 21CFR parte 11)

Reduzca el tiempo de puesta en marcha

Con la tecnología SequenceManager™, los fabricantes de máquinas pueden desarrollar y entregar productos probados que los usuarios pueden integrar en su proceso por lotes sin esfuerzo de validación y puesta en marcha

Reduzca el tiempo de puesta en marcha

Con la tecnología SequenceManager™, los fabricantes de máquinas pueden desarrollar y entregar productos probados que los usuarios pueden integrar en su proceso por lotes sin esfuerzo de validación y puesta en marcha

Haga lugar para crecer

Las características flexibles, combinadas con tecnología probada, hacen que esta solución beneficie todos los procesos por lotes, desde arquitecturas para toda la empresa hasta aplicaciones de una sola unidad

Recursos

Resource Resource Type Catalog Number Language
Alcance el éxito con las suscripciones y el soporte de software Brochure GMSG-SP013
English
El acceso al software de automatización ahora es mucho más fácil Brochure FTALK-BR011
Guía para obtener resultados de FactoryTalk Batch Manual BATCH-GR011
English
Descripción del producto FactoryTalk Batch Brochure PROCES-PP017
Componentes de FactoryTalk Batch Guía de instalación y actualización BATCH-IN002
English
Guía de FactoryTalk Batch View 2.0 Guía de inicio rápido FTBVS-QS001
English
Guía de controles de HMI de FactoryTalk Batch View Guía de inicio rápido BATCH-QS001
English

Mejore el rendimiento con OperationSuite

Diseñado para entregar información contextual basada en roles sobre la que mejorar sistemas o procesos.

Conozca otros productos en OperationSuite
FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Obtenga un acceso rápido, seguro y escalable a datos confiables y permita que su equipo identifique y corrija los problemas de fabricación con el historiador de procesos en tiempo real.

Primeros pasos
FactoryTalk Historian Machine Edition
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Obtener información precisa y en tiempo real durante el proceso de fabricación es crucial para mejorar la calidad del producto, acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado y asegurar el cumplimiento normativo.

Primeros pasos
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Aproveche la potencia del aprendizaje automático para predecir anomalías en sus procesos de producción con FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Primeros pasos

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos

Recomendado para usted

Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a mantenerse protegido
Main Image
Blog
Cinco maneras en las que el software de HMI puede ayudarlo a mantenerse protegido

Limite el acceso a sus sistemas de producción y a la propiedad intelectual a través las muchas funciones de protección disponibles en el moderno software de HMI.

Lea ahora
Formación virtual: aprender sin limitaciones
Main Image
Blog
Formación virtual: aprender sin limitaciones

Descubra cómo reducir riesgos y mejorar la competencia de la plantilla con formación para operadores, en un entorno virtual y seguro.

Lea ahora
Tres beneficios de un Gemelo digital para las empresas OEM
Main Image
Blog
Tres beneficios de un Gemelo digital para las empresas OEM

Descubra cómo un gemelo digital puede ofrecer mejores formas de trabajo tanto para usted como para sus clientes.

Lea ahora
Evite sorpresas costosas mediante la puesta en marcha virtual
Main Image
Blog
Evite sorpresas costosas mediante la puesta en marcha virtual

Con un gemelo digital de su máquina, puede aplicar pruebas de controles antes de crear físicamente una máquina para evitar cambios a último minuto.

Lea ahora
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Batch
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose