Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
FactoryTalk® Historian Machine Edition (ME) proporciona una captura de datos confiable y de alta velocidad que permite a los fabricantes alcanzar un proceso de mejora continua. Consigue una gran confiabilidad gracias a un diseño de estado sólido preparado para su utilización en máquinas y sin partes móviles. Un software de tamaño reducido no requiere servidores ni computadoras para funcionar, lo que disminuye en gran medida el riesgo de pérdida de datos debido a errores en la red u otras interrupciones del sistema y lo hace ideal para ubicaciones remotas o difíciles de reparar.
Últimas versiones
Versión 3.5
- Actualización a la transferencia de datos: añadir transferencia de datos al servidor nativo PI de OSIsoft, incluida la función de controlar la transferencia de datos desde el perfil add-on de Logix
- Actualizaciones de seguridad: mayor seguridad para la página web de diagnósticos con gestión segura de restablecimiento desde la página del perfil add-on de Logix
- Mejoras en el modo seguro de recuperación para la gestión del tiempo
Ventajas
¿Está listo para ordenar su software?
Recursos
| Resource | Resource Type | Catalog Number | Language |
|---|---|---|---|
| Instrucciones de instalación de FactoryTalk Historian ME 5.100 | Manual | 1756-UM106 |
Mejore el rendimiento con OperationSuite
Diseñado para entregar información contextual basada en roles sobre la que mejorar sistemas o procesos.
Conozca otros productos en OperationSuite
Recomendado para usted