Propiedades de eje (axis) para el sistema de movimiento de Ethernet
Use el cuadro de diálogo
Propiedades de eje (axis)
para que un tipo de datos (data type) del variador CIP del eje configure los sistemas de movimiento integrado en la red EtherNet/IP. Utilice el cuadro de diálogo para:- Editar las propiedades de un eje (axis).
- Ver el estado actual del eje (axis).
- Ver el estado actual del variador de seguridad CIP cuando el variador es un variador de seguridad CIP.
- Realizar una función de ajuste manual.
El cuadro de diálogo
Propiedades de eje (axis)
incluye estos parámetros.Encabezado de tabla | Encabezado de tabla |
|---|---|
Categorías | Una lista de todas las categorías de opciones disponibles para configurarlas. Seleccione una categoría; sus opciones aparecen a la derecha de la lista. Cuando cambia una opción, se añade un símbolo "*" al nombre de la categoría. Seleccione Aplicar o Aceptar para guardar los cambios. |
Estado de eje (axis) | Muestra el estado actual del eje (axis). Estos estados son:
|
Estado de seguridad | Muestra el estado actual del variador de seguridad CIP. Estos estados son:
El Estado de seguridad está disponible solo cuando el variador es un variador de seguridad CIP. |
Se ha omitido el par de seguridad desactivado | Esta advertencia se muestra cuando el variador es un variador de seguridad CIP y el estado de seguridad es No configurado (par permitido) o No está en ejecución (par permitido) .La función de seguridad Par de seguridad desactivado se puede omitir al llevar a cabo un comando de movimiento directo mientras el controlador (controller) de seguridad está en modo Programa (program). El variador de seguridad CIP permite Movimiento que produce potencia cuando se omite Par de seguridad desactivado. |
Ajuste manual | Abre el cuadro de diálogo Ajuste manual en el que realizará la función de ajuste manual y ejecutará el variador. |
Entregue su opinión