Tipos de datos (data types) de módulo (module) - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
La tabla que se muestra a continuación enumera y describe los tipos de datos (data types) definidos por el módulo (module) para los módulos 1794-IJ2, 1794-IJ2I y 1797-IJ2. Incluye información para la entrada (indicada con una I) y la configuración (indicada con una C) en el nombre del tipo de etiqueta (tag) del módulo (module) que aparece en la ventana Etiquetas de controlador (controller) en la aplicación
Logix Designer
.Tenga en cuenta que Flex I/O y Ex se basan en INT de 16 bits y en DINT que no son de 32 bits. Con ciertas instrucciones esto puede disminuir el rendimiento.
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IJ2:I:0 (los módulos (modules) 1794 y 1797-IJ2 emplean este tipo de datos (data type))
Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Sirve para validar los datos de entrada - 0 significa que los datos son válidos. Si se ha perdido la conexión con el módulo (module) o si éste presenta un fallo grave de hardware, se representarán los números 1 en este tipo de datos (data type) de entrada. |
Ch0Frequency | INT | Decimal | Valor de frecuencia calculado para el canal 0. Se puede informar de la frecuencia por debajo de 1 o 1,0.Hz, dependiendo de la configuración del rango de frecuencias. Por debajo de un valor de 1 Hz, se informa de 0. Por debajo de un valor de 1,0 Hz, se informa de 0,0. La frecuencia calculada depende del Tiempo mínimo de muestreo y del Multiplicador de impulsos ausentes. Si los impulsos de entrada no están presentes dentro de los periodos de tiempo asignados por estos parámetros, se informa de una frecuencia de cero (0 ó 0,0) dependiendo además de la configuración del Modo de detección de fallo por desconexión. Cuando la frecuencia excede la frecuencia máxima de entrada del módulo (module), se informa de un valor de frecuencia de 32.767 o de 3.276,7, dependiendo del tipo de datos (data type) Rango de frecuencias. Cuando la frecuencia escalada excede de 32.767 o de 3.276,7, se informa de un valor de frecuencia de 32.767. Si se detecta y se activa una Alarma de desconexión, la frecuencia informada puede ser un valor Sin cambio, Máximo (el valor 32.767 o de 3.276,7 predeterminado o el valor de frecuencia máxima) o Mínimo (1 ó 1,0), dependiendo de la selección de los tipos de datos (data types) Alarma por fallo de desconexión y Rango de frecuencias. Rango: 0-32.767 o 0,0-3.276,7 según el estado del tipo de datos (data type) de Rango de frecuencia, o Rango frec. = 0 cuando la frecuencia en Hz es 0-32.767 y Rango frec. = 1 cuando la frecuencia en Hz. es (0,0-3.276,7). |
Ch0Acceleration | INT | Decimal | Porcentaje de escala total o aceleración para el canal 0. El valor de la frecuencia calculada escalada por la frecuencia máxima o el valor de aceleración calculado en Hz/s, dependiendo del tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración. Nota: el porcentaje de escala total se calcula de forma precisa hasta un máximo de 3.276,7 %. Más allá de este máximo, se retorna el valor de 3.276,7% y se indica en Estado de diagnóstico un Fallo de cálculo (9). Tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración = 0 Rango: 0,0...3.276,7% Tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración = 1 Rango: -32.768...32.767 Hz/sec (complemento a 2 si es negativo) |
Ch1Frequency | INT | Decimal | Valor de frecuencia calculado para el canal 1. Se puede informar de la frecuencia por debajo de 1 o 1,0.Hz, dependiendo de la configuración del rango de frecuencias. Por debajo de un valor de 1 Hz, se informa de 0. Por debajo de un valor de 1,0 Hz, se informa de 0,0. La frecuencia calculada depende del Tiempo mínimo de muestreo y del Multiplicador de impulsos ausentes. Si los impulsos de entrada no están presentes dentro de los periodos de tiempo asignados por estos parámetros, se informa de una frecuencia de cero (0 ó 0,0) dependiendo además de la configuración del Modo de detección de fallo por desconexión. Cuando la frecuencia excede la frecuencia máxima de entrada del módulo (module), se informa de un valor de frecuencia de 32.767 o de 3.276,7, dependiendo del tipo de datos (data type) Rango de frecuencias. Cuando la frecuencia escalada excede de 32.767 o de 3.276,7, se informa de un valor de frecuencia de 32.767. Si se detecta y se activa una alarma de desconexión, la frecuencia informada puede ser un valor Sin cambio, Máximo (el valor 32,767 ó 3,276.7 predeterminado o el valor Frecuencia máxima) o Mínimo (1 ó 1.0), dependiendo de la selección de Alarma por fallo de desconexión y el tipo de datos (data type) de Rango de frecuencia o Ch1Frequency Range = 0 cuando la frecuencia en Hz es 0...32.767 y Ch1Frequency Range = 1 cuando la frecuencia en Hz es 0,0...3.276,7. |
Ch1Acceleration | INT | Decimal | Porcentaje de escala total o aceleración para el canal 1. El valor de la frecuencia calculada escalada por la frecuencia máxima o el valor de aceleración calculado en Hz/s, dependiendo del tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración. Tenga en cuenta que el porcentaje de escala total se calcula de forma precisa hasta un máximo de 3.276,7 %. Más allá de este máximo, se retorna el valor de 3.276,7% y se indica en Estado de diagnóstico un Fallo de cálculo (9). Ch1Acceleration = 0 Rango: 0,0...3.276,7% Ch1Acceleration = 1 Rango: -32.768...32.767 Hz/sec (complemento a 2 si es negativo) |
Alarmas | INT | Binario | Datos de alarma. |
Ch1MissingPulse | BOOL | Decimal | Alarma de ausencia de impulsos (canal 1): indica cuándo no ha ocurrido ningún impulso de entrada de frecuencia dentro del período determinado por el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y el Multiplicador de impulsos ausentes. El control principal se otorga al Multiplicador de impulsos ausentes para determinar cuándo se selecciona este tipo de datos (data type). Sin embargo, si el Multiplicador de impulsos ausentes está establecido en 0, entonces las características del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima determinan cuándo está establecido ese tipo de datos (data type). |
Ch1WireOff | BOOL | Decimal | Alarma por fallo de desconexión (canal 1): si está establecida, indica cuándo la detección de desconexión (IEC 1+ o contacto de interruptor con derivación) de entrada de 24 VCC es verdadera para cualquiera de las entradas de frecuencia o de compuerta en un canal que tiene el fallo de desconexión Selección = 1 |
Ch1FrequencyAccel | BOOL | Decimal | Alarma de frecuencia o de aceleración (canal 1): cambia el estado de 0 a 1 si la frecuencia calculada (real o escalada) excede la frecuencia máxima programada por el usuario o si el valor absoluto de la aceleración/desaceleración excede el valor de aceleración máxima programado por el usuario. La alarma de frecuencia se desactiva cuando la frecuencia cae por debajo del 95 % del valor de la alarma. La alarma de aceleración se desactiva cuando la aceleración cae por debajo del 90 % del valor de la alarma. |
Ch1GateState | BOOL | Decimal | Estado de entrada de compuerta (canal 1): indica si hay una señal válida en la entrada de compuerta. Este parámetro sólo se determina una vez cada 0,5 – 2 s. |
Ch1Direction4 Ch1Direction5 | BOOL | Decimal | Dirección (canal 1): indica la dirección de rotación actual, utilizando tanto las entradas de frecuencia como las de compuerta. (La frecuencia conduce a la compuerta = En el sentido de las agujas del reloj, La compuerta conduce a la frecuencia = En sentido contrario a las agujas del reloj.) Se utiliza para la detección de velocidad lenta de 1...1.500 Hz. Sin rotación o rotación Detenida se puede determinar mediante el estado de la Alarma de impulso ausente, cuando está activada. Una entrada de frecuencia ausente genera una Alarma de impulso ausente; una entrada de compuerta ausente sólo genera un estado que indica que no se ha detectado un sensor o que éste no se encuentra presente (3). |
Ch0MissingPulse | BOOL | Decimal | Alarma de ausencia de impulsos (canal 0): indica cuándo no ha ocurrido ningún impulso de entrada de frecuencia dentro del período determinado por el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y el Multiplicador de impulsos ausentes. El control principal se otorga al Multiplicador de impulsos ausentes para determinar cuándo se selecciona este tipo de datos (data type). Sin embargo, si el Multiplicador de impulsos ausentes está establecido en 0, entonces las características del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima determinan cuándo está establecido ese tipo de datos (data type). |
Ch0WireOff | BOOL | Decimal | Alarma por fallo de desconexión (canal 0): si está establecida, indica cuándo la detección de desconexión (IEC 1+ o contacto de interruptor con derivación) de entrada de 24 VCC es verdadera para cualquiera de las entradas de frecuencia o de compuerta en un canal que tiene el fallo de desconexión Selección = 1 |
Ch0FrequencyAccel | BOOL | Decimal | Alarma de frecuencia o de aceleración (canal 0): cambia el estado de 0 a 1 si la frecuencia calculada (real o escalada) excede la frecuencia máxima programada por el usuario o si el valor absoluto de la aceleración/desaceleración excede el valor de aceleración máxima programado por el usuario. La alarma de frecuencia se desactiva cuando la frecuencia cae por debajo del 95 % del valor de la alarma. La alarma de aceleración se desactiva cuando la aceleración cae por debajo del 90 % del valor de la alarma. |
Ch0GateState | BOOL | Decimal | Estado de entrada de compuerta (canal 0): indica si hay una señal válida en la entrada de compuerta. Este parámetro sólo se determina una vez cada 0,5 – 2 s. |
Ch0Direction12 Ch0Direction13 | BOOL | Decimal | Dirección (canal 0): indica la dirección de rotación actual, utilizando tanto entradas de frecuencia como de compuerta. (La frecuencia conduce a la compuerta = En el sentido de las agujas del reloj, La compuerta conduce a la frecuencia = En sentido contrario a las agujas del reloj.) Se utiliza para la detección de velocidad lenta de 1...1,5000 Hz. Sin rotación o rotación Detenida se puede determinar mediante el estado de la Alarma de impulso ausente, cuando está activada. Una entrada de frecuencias ausentes genera una alarma de impulsos ausentes. Una entrada de compuertas ausentes sólo genera un estado que indica que no se ha detectado un sensor o que éste no se encuentra presente (3). |
DiagnosticStatus | INT | Binario | Datos de estado de diagnóstico. |
DiagnosticStatus0 DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 | BOOL | Decimal | Indican la respuesta del módulo (module), una condición de funcionamiento normal o anómala. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
DiagnosticStatus3 | DiagnosticStatus2 | DiagnosticStatus1 | DiagnosticStatus0 | Valor |
0 | 0 | 0 | 0 | 0=Funcionamiento normal (No hay fallo) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1=Fallo de calibración |
0 | 0 | 1 | 0 | 2=Fallo de configuración Se ha seleccionado un valor de Tiempo de muestreo de frecuencia mínima distinto de 0-9. |
0 | 0 | 1 | 1 | 3=Fallo de message |
0 | 1 | 0 | 0 | 4=Fallo de hardware de detección de ruptura de cable |
0 | 1 | 0 | 1 | 5=Fallo de hardware grave |
0 | 1 | 1 | 0 | 6=Fallo de EEPROM |
0 | 1 | 1 | 1 | 7=Fallo de RAM |
1 | 0 | 0 | 0 | 8=Fallo de ROM |
1 | 0 | 0 | 1 | 9=Fallo de cálculo La frecuencia real es mayor que 32.767 Hz o 3.276,7 Hz. (sobrerrango). La frecuencia escalada es mayor que 32.767 Hz o 3.276,7 Hz. (sobrerrango). El cálculo de la escala total % (basado en la frecuencia máxima) es mayor que 32.767 %. |
1010-1,111 | 10-15=No se utiliza | |||
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IJ2I:I:0
Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Descripción |
Fallo | DINT | Binario | Sirve para validar los datos de entrada - 0 significa que los datos son válidos. Si se ha perdido la conexión con el módulo (module) o si éste presenta un fallo grave de hardware, se representarán los números 1 en este tipo de datos (data type) de entrada. |
Ch0Frequency | DINT | Binario | Valor de frecuencia calculado para el canal 0. Se puede informar de la frecuencia por debajo de 1 o 1,0.Hz, dependiendo de la configuración del rango de frecuencias. Por debajo de un valor de 1 Hz, se informa de 0. Por debajo de un valor de 1,0 Hz, se informa de 0,0. La frecuencia calculada depende del Tiempo mínimo de muestreo y del Multiplicador de impulsos ausentes. Si los impulsos de entrada no están presentes dentro de los periodos de tiempo asignados por estos parámetros, se informa de una frecuencia de cero (0 ó 0,0) dependiendo además de la configuración del Modo de detección de fallo por desconexión. Cuando la frecuencia excede la frecuencia máxima de entrada del módulo (module), se informa de un valor de frecuencia de 32.767 o de 3.276,7, dependiendo del tipo de datos (data type) Rango de frecuencias. Cuando la frecuencia escalada excede de 32.767 o de 3.276,7, se informa de un valor de frecuencia de 32.767. Si se detecta y se activa una Alarma de desconexión, la frecuencia informada puede ser un valor Sin cambio, Máximo (el valor 32.767 o de 3.276,7 predeterminado o el valor de frecuencia máxima) o Mínimo (1 ó 1,0), dependiendo de la selección de los tipos de datos (data types) Alarma por fallo de desconexión y Rango de frecuencias. Rango: 0-32.767 o 0,0-3.276,7 según el estado del tipo de datos (data type) de Rango de frecuencia, o Rango frec. = 0 cuando la frecuencia en Hz es 0-32.767 y Rango frec. = 1 cuando la frecuencia en Hz. es (0,0-3.276,7). |
Ch0Acceleration | DINT | Binario | Porcentaje de escala total o aceleración para el canal 0. El valor de la frecuencia calculada escalada por la frecuencia máxima o el valor de aceleración calculado en Hz/s, dependiendo del tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración. Nota: el porcentaje de escala total se calcula de forma precisa hasta un máximo de 3.276,7 %. Más allá de este máximo, se retorna el valor de 3.276,7% y se indica en Estado de diagnóstico un Fallo de cálculo (9). Tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración = 0 Rango: 0,0...3.276,7% Tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración = 1 Rango: -32.768...32.767 Hz/sec (complemento a 2 si es negativo) |
Ch1Frequency | DINT | Binario | Valor de frecuencia calculado para el canal 1. Se puede informar de la frecuencia por debajo de 1 o 1,0.Hz, dependiendo de la configuración del rango de frecuencias. Por debajo de un valor de 1 Hz, se informa de 0. Por debajo de un valor de 1,0 Hz, se informa de 0,0. La frecuencia calculada depende del Tiempo mínimo de muestreo y del Multiplicador de impulsos ausentes. Si los impulsos de entrada no están presentes dentro de los periodos de tiempo asignados por estos parámetros, se informa de una frecuencia de cero (0 ó 0,0) dependiendo además de la configuración del Modo de detección de fallo por desconexión. Cuando la frecuencia excede la frecuencia máxima de entrada del módulo (module), se informa de un valor de frecuencia de 32.767 o de 3.276,7, dependiendo del tipo de datos (data type) Rango de frecuencias. Cuando la frecuencia escalada excede de 32.767 o de 3.276,7, se informa de un valor de frecuencia de 32.767. Si se detecta y se activa una alarma de desconexión, la frecuencia informada puede ser un valor Sin cambio, Máximo (el valor 32,767 ó 3,276.7 predeterminado o el valor Frecuencia máxima) o Mínimo (1 ó 1.0), dependiendo de la selección de Alarma por fallo de desconexión y el tipo de datos (data type) de Rango de frecuencia o Ch1Frequency Range = 0 cuando la frecuencia en Hz es 0-32.767 y Ch1Frequency Range = 1 cuando la frecuencia en Hz es 0,0-3.276,7. |
Ch1Acceleration | DINT | Binario | Porcentaje de escala total o aceleración para el canal 1. El valor de la frecuencia calculada escalada por la frecuencia máxima o el valor de aceleración calculado en Hz/s, dependiendo del tipo de datos (data type) de selección Alarma de frecuencia o de aceleración. Tenga en cuenta que el porcentaje de escala total se calcula de forma precisa hasta un máximo de 3.276,7 %. Más allá de este máximo, se retorna el valor de 3.276,7% y se indica en Estado de diagnóstico un Fallo de cálculo (9). Ch1Acceleration = 0 Rango: 0,0...3.276,7% Ch1Acceleration = 1 Rango: -32.768...32.767 Hz/sec (complemento a 2 si es negativo) |
Alarmas | INT | Binario | Datos de alarma. |
Ch1MissingPulse | BIT | Binario | Alarmas:0; Alarma de ausencia de impulsos (canal 1): indica cuándo no ha ocurrido ningún impulso de entrada de frecuencia dentro del período determinado por el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y el Multiplicador de impulsos ausentes. El control principal se otorga al Multiplicador de impulsos ausentes para determinar cuándo se selecciona este tipo de datos (data type). Sin embargo, si el Multiplicador de impulsos ausentes está establecido en 0, entonces las características del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima determinan cuándo está establecido ese tipo de datos (data type). |
Ch1WireOff | BIT | Binario | Alarmas:1; Alarma por fallo de desconexión (canal 1): si está establecida, indica cuándo la detección de desconexión (IEC 1+ o contacto de interruptor con derivación) de entrada de 24 VCC es verdadera para cualquiera de las entradas de frecuencia o de compuerta en un canal que tiene el fallo de desconexión Selección = 1 |
Ch1FrequencyAccel | BIT | Binario | Alarmas:2; Alarma de frecuencia o de aceleración (canal 1): cambia el estado de 0 a 1 si la frecuencia calculada (real o escalada) excede la frecuencia máxima programada por el usuario o si el valor absoluto de la aceleración/desaceleración excede el valor de aceleración máxima programado por el usuario. La alarma de frecuencia se desactiva cuando la frecuencia cae por debajo del 95 % del valor de la alarma. La alarma de aceleración se desactiva cuando la aceleración cae por debajo del 90 % del valor de la alarma. |
Ch1GateState | BIT | Binario | Alarmas:3; Estado de entrada de compuerta (canal 1): indica si hay una señal válida en la entrada de compuerta. Este parámetro sólo se determina una vez cada 0,5 – 2 s. |
Ch1Direction4 Ch1Direction5 | BIT | Binario | Alarmas:4, Alarmas:5; Dirección (canal 1): indica la dirección de rotación actual, utilizando tanto las entradas de frecuencia como las de compuerta. (La frecuencia conduce a la compuerta = En el sentido de las agujas del reloj, La compuerta conduce a la frecuencia = En sentido contrario a las agujas del reloj.) Se utiliza para la detección de velocidad lenta de 1 – 1.500 Hz. Sin rotación o rotación Detenida se puede determinar mediante el estado de la Alarma de impulso ausente, cuando está activada. Una entrada de frecuencia ausente genera una Alarma de impulso ausente; una entrada de compuerta ausente sólo genera un estado que indica que no se ha detectado un sensor o que éste no se encuentra presente (3). |
Ch1DiagnosticStatus_6 | BIT | Binario | Alarmas:6 |
Ch1DiagnosticStatus_7 | BIT | Binario | Alarmas:7 |
Ch0MissingPulse | BIT | Binario | Alarmas:8; Alarma de ausencia de impulsos (canal 0): indica cuándo no ha ocurrido ningún impulso de entrada de frecuencia dentro del período determinado por el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y el Multiplicador de impulsos ausentes. El control principal se otorga al Multiplicador de impulsos ausentes para determinar cuándo se selecciona este tipo de datos (data type). Sin embargo, si el Multiplicador de impulsos ausentes está establecido en 0, entonces las características del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima determinan cuándo está establecido ese tipo de datos (data type). |
Ch0WireOff | BIT | Binario | Alarmas:9; Alarma por fallo de desconexión (canal 0): si está establecida, indica cuándo la detección de desconexión (IEC 1+ o contacto de interruptor con derivación) de entrada de 24 VCC es verdadera para cualquiera de las entradas de frecuencia o de compuerta en un canal que tiene el fallo de desconexión Selección = 1 |
Ch0FrequencyAccel | BIT | Binario | Alarmas:10; Alarma de frecuencia o de aceleración (canal 0): cambia el estado de 0 a 1 si la frecuencia calculada (real o escalada) excede la frecuencia máxima programada por el usuario o el valor absoluto de la aceleración/desaceleración calculada excede el valor máximo de aceleración programado por el usuario. La alarma de frecuencia se desactiva cuando la frecuencia cae por debajo del 95 % del valor de la alarma. La alarma de aceleración se desactiva cuando la aceleración cae por debajo del 90 % del valor de la alarma. |
Ch0GateState | BIT | Binario | Alarmas:11; Estado de entrada de compuerta (canal 0): indica si hay una señal válida en la entrada de compuerta. Este parámetro sólo se determina una vez cada 0,5 – 2 s. |
Ch0Direction12 Ch0Direction13 | BIT | Binario | Alarmas:12, Alarmas:13; Dirección (canal 0): indica la dirección de rotación actual, utilizando tanto las entradas de frecuencia como las de compuerta. (La frecuencia conduce a la compuerta = En el sentido de las agujas del reloj, La compuerta conduce a la frecuencia = En sentido contrario a las agujas del reloj.) Se utiliza para la detección de velocidad lenta de 1 a 1.5000 Hz. Sin rotación o rotación Detenida se puede determinar mediante el estado de la Alarma de impulso ausente, cuando está activada. Una entrada de frecuencias ausentes genera una alarma de impulsos ausentes. Una entrada de compuertas ausentes sólo genera un estado que indica que no se ha detectado un sensor o que éste no se encuentra presente (3). |
DiagnosticStatus_14 DiagnosticStatus_15 | BOOL | Decimal | Indican la respuesta del módulo (module), una condición de funcionamiento normal o anómala. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. |
DiagnosticStatus14 | DiagnosticStatus15 | Valor | ||
0 | 0 | 0=Funcionamiento normal (No hay fallo) | ||
0 | 1 | 1=Fallo de calibración | ||
1 | 0 | 2=Fallo de configuración Se ha seleccionado un valor de Tiempo de muestreo de frecuencia mínima distinto de 0-9. | ||
1 | 1 | 3=Fallo de message | ||
0 | 0 | 4=Fallo de hardware de detección de ruptura de cable | ||
0 | 1 | 5=Fallo de hardware grave | ||
1 | 0 | 6=Fallo de EEPROM | ||
1 | 1 | 7=Fallo de RAM | ||
0 | 0 | 8=Fallo de ROM | ||
0 | 1 | 9=Fallo de cálculo La frecuencia real es mayor que 32.767 Hz o 3.276,7 Hz. (sobrerrango). La frecuencia escalada es mayor que 32.767 Hz o 3.276,7 Hz. (sobrerrango). El cálculo de la escala total % (basado en la frecuencia máxima) es mayor que 32.767 %. | ||
1010-1,111 | 10-15=No se utiliza | |||
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IJ2:C:0 o AB:1797_IJ2:C:0
CONSEJO:
para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault de este tipo de datos (data type) debe estar establecido en 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no retornará las salidas de alarma. Puede activar este miembro a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
.Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Descripción | ||||||||||||||||||||
Config1 | INT | Binario | Datos de configuración. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult0 Ch1MissingPulseMult1 | BOOL | Decimal | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 1): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult1 | Ch1MissingPulseMult0 | Pulso ausente Multiplicador | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | |||||||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample2 Ch1PulsesToTermSample3 Ch1PulsesToTermSample4 | BOOL | Decimal | Impulsos para terminar muestreo (canal 1): le permite calcular la frecuencia en que se produce un número especificado de impulsos de entrada. Esto permite un informe más puntual de la frecuencia que el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima, cuando están teniendo lugar muchos impulsos de entrada. La determinación de la frecuencia exacta es posible sin necesidad de esperar a que se agote por completo el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Predeterminado = tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample4 | Ch1PulsesToTermSample3 | Ch1PulsesToTermSample2 | Número de impulsos para terminar muestreo | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Usar tiempo de muestreo de frecuencia mínima | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyRange | BOOL | Decimal | Rango de frecuencias (canal 1): especifica el rango de frecuencias de la entrada de frecuencia. 0 = 1-32767 (por debajo de 1 Hz se informa de 0); 1 = 1,0-3276,7 (por debajo de 1,0 Hz se informa de 0,0). Predeterminado = 0 | ||||||||||||||||||||
FaultMode | BOOL | Decimal | Modo Fallo (fault mode): determina el modo en que los datos de estado de seguridad del módulo (module) se utilizan para controlar las salidas de alarma cuando ocurren fallos en la comunicación y fallos del módulo internos (fallo local = Alarma por fallo de desconexión o de Ausencia de impulsos). 0 = estados de seguridad activados solo por comunicación; 1 = estados de seguridad activados por cualquier fallo (fallo de comunicación, fallos del módulo interno, etc.) Predeterminado = 0, estados de seguridad activados sólo por comunicación | ||||||||||||||||||||
AltPulsesToTermSamp | BOOL | Decimal | Impulsos alternos para terminar el muestreo
CONSEJO:
este miembro sólo se utiliza en el 1797-IJ2.
Este miembro determina que desea realizar la selección en una serie alternativa de valores en lugar de usar el conjunto predeterminado de valores suministrado para Impulsos para terminar muestreo. La selección de Impulsos para terminar muestreo permite calcular la frecuencia tan pronto tiene lugar el número especificado de impulsos de entrada, en lugar de tener que esperar a que se agote por completo el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima. La selección de Usar impulsos alternos para terminar muestreo le proporciona otro conjunto de valores entre los que elegir cuando selecciona los Impulsos para terminar muestreo.
CONSEJO:
La selección de Impulsos alternos para terminar el muestreo corresponde a ambos canales.
0 = no utilizado (predeterminado) 1 = se selecciona Impulsos alternos para terminar el muestreo | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult8 Ch0MissingPulseMult9 | BOOL | Decimal | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 0): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult9 | Ch0MissingPulseMult8 | Frecuencia mínima muestreo tiempo | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | |||||||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample10 Ch0PulsesToTermSample11 Ch0PulsesToTermSample12 | BOOL | Decimal | Impulsos para terminar muestreo (canal 0): le permite calcular la frecuencia en que se produce un número especificado de impulsos de entrada. Esto permite un informe más puntual de la frecuencia que el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima, cuando están teniendo lugar muchos impulsos de entrada. La determinación de la frecuencia exacta es posible sin necesidad de esperar a que se agote por completo el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Predeterminado = tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample12 | Ch0PulsesToTermSample11 | Ch0PulsesToTermSample10 | Número de impulsos para terminar muestreo | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Usar tiempo de muestreo de frecuencia mínima | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyRange | BOOL | Decimal | Rango de frecuencias (canal 0): especifica el rango de frecuencias de la entrada de frecuencia. 0 = 1-32767 (por debajo de 1 Hz se informa de 0); 1 = 1,0-3276,7 (por debajo de 1,0 Hz se informa de 0,0). Predeterminado = 0 | ||||||||||||||||||||
CommFaultBehavior | BOOL | Decimal | Selección del modo de estado seguro: determina cómo reaccionan las salidas de alarma del módulo ante fallos de comunicación y fallos internos del módulo (fallo local = Alarma por desconexión de cable o Alarma por ausencia de impulsos). 0 = Restablecer salidas 1 = Retener último estado Predeterminado = 0 (restablecer salidas). | ||||||||||||||||||||
CommFault | BOOL | Decimal | Fallo de comunicación: indica al módulo (module) que las comunicaciones se han interrumpido en la red. El adaptador indica que el módulo (module) debe ejecutar su rutina de fallo (fault routine) o ir al estado de seguridad y controlar cualquiera de las salidas de alarma pertinentes. Durante la puesta en marcha normal, este tipo de datos (data type) debe estar establecido en 1 en el Monitor de datos del software RSLogix para poder permitir el funcionamiento de las salidas de alarma. Cuando el enlace de comunicación del adaptador se ha interrumpido, el adaptador lo restablecerá a 0. Si esto sucediese, el módulo deberá volver a configurarse estableciendo el miembro CommFault en 1 para que CommFault surta efecto. Valor predeterminado = 0. | ||||||||||||||||||||
Ch0Frequency_Acceleration | INT | Decimal | Frecuencia máxima o valor absoluto de aceleración/desaceleración (canal 0): especifica la frecuencia más alta o el valor absoluto de aceleración/desaceleración permitido en la entrada de frecuencia. 0-32.767, 0,0-3.276,7 Hz O bien, 0-32.767 Hz/s dependiendo del rango de frecuencias y de los valores de selección de Alarma de frecuencia/aceleración. | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyMultiplier | SINT | Decimal | Multiplicador de frecuencia (canal 0): especifica un multiplicador para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza multiplicación de escala (x1) | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyDivisor | SINT | Decimal | Divisor de frecuencia (canal 0): especifica el divisor para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza división de escala (dividido por 1) | ||||||||||||||||||||
Config2 | INT | Binario | Datos de configuración. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulse_WireOff0 Ch0MissingPulse_WireOff1 | BOOL | Decimal | Modo de desconexión/impulso ausente (canal 0): establece el modo para un resultado de detección de impulsos ausentes y detección de desconexión de entrada IEC 1+ de 24 V CC para cualquier entrada (frecuencia o compuerta). La frecuencia máxima queda determinada por el rango de frecuencias y el valor de frecuencia máxima; la frecuencia mínima queda determinada por el valor del rango de frecuencias. El tiempo de detección de desconexión (en los modos 1, 2 y 3) es de 2 segundos como máximo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Modo Fallo (fault mode) por desconexión/ausencia de impulsos del canal | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Inhabilitado | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Sólo alarma (frecuencia sin cambio) | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia máxima (32767 o 3276,7 o el valor de frecuencia máxima, 0). | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia mínima (0 o 0,0). | |||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult2 Ch0MissingPulseDelayMult3 | BOOL | Decimal | Multiplicador de retardo de impulsos ausentes (canal 0): especifica, si está activado, el número de períodos de alarmas de impulsos ausentes (tiempos de muestreo de frecuencia mínima) que se toleran antes de que la alarma se genere realmente. (Se utiliza para anular la alarma de impulso ausente durante la puesta en marcha del sistema). Valor predeterminado = 0 – Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retraso de extensión de 2 s) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult3 | Ch0MissingPulseDelayMult2 | Períodos de alarma antes de que la alarma se genere | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de extensión de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
Ch0FreqAccelSelect | BOOL | Decimal | Frecuencia/Aceleración (canal 0): determina si el valor del tipo de datos (data type) Frecuencia máxima o Aceleración es un valor de alarma de frecuencia (real o escalado) o de aceleración. Si está establecido en Frecuencia, no se calcula la aceleración. 0 = alarma de frecuencia 1 = alarma de aceleración Predeterminado = 0, alarma de frecuencia | ||||||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime5 Ch0AccelCalcTime6 | BOOL | Decimal | Tiempo de cálculo de aceleración (canal 0): especifica el número de Tiempos de muestreo de frecuencia durante los cuales el module calcula la aceleración. Predeterminado = 0, promedio de rodamiento (4 muestras previas) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime6 | Ch0AccelCalcTime5 | Tiempo de cálculo de aceleración en Tiempos de muestreo de frecuencia | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Media móvil (4 muestras previas) | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
Ch0InitiateStartup | BOOL | Decimal | Modo de puesta en marcha (canal 0): alerta a un canal para que anule la alarma de impulsos ausentes durante un tiempo determinado mediante el multiplicador de retraso de impulsos ausentes si la puesta en marcha del proceso está en curso. 0 = Modo de ejecución normal 1 = Modo de puesta en marcha: anular/retrasar alarma de impulsos ausentes Predeterminado = 0, modo de ejecución normal | ||||||||||||||||||||
Ch0SamplingTime8 Ch0SamplingTime9 Ch0SamplingTime10 Ch0SamplingTime11 | BOOL | Decimal | Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (canal 0): especifica el tiempo mínimo (en ms) que pasará el módulo (module) recogiendo impulsos para determinar la frecuencia. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch0SamplingTime11 | Ch0SamplingTime10 | Ch0SamplingTime9 | Ch0SamplingTime8 | Frecuencia mínima Muestreo Tiempo – en ms | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
de 1010 a 1111 sin utilizar – tiempo de muestreo predeterminado de 2 ms utilizado | |||||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyInvert | BOOL | Decimal | Invertir entrada-frecuencia (canal 0) - Selecciona si se va a invertir la señal de entrada de frecuencia si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. 0 = Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0 - Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | ||||||||||||||||||||
Ch0GateInvert | BOOL | Decimal | Invertir entrada-compuerta (canal 0) - Selecciona si se va a invertir la señal de entrada de compuerta si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC. 0 = Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0 - Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyFault | BOOL | Decimal | Detectar desconexión de entrada de frecuencia (canal 0): selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de frecuencia de 24 V CC.
CONSEJO:
los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una "resistencia de derivación" (~ 50 K) en los contactos.
0 = Deshabilitar 1 = Habilitar Valor predeterminado: = 0 - Inhabilitar | ||||||||||||||||||||
Ch0GateFault | BOOL | Decimal | Detectar desconexión de entrada de compuerta (canal 0): selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de compuerta de 24 V CC.
CONSEJO:
los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una "resistencia de derivación" (~ 50 K) en los contactos.
0 = Inhabilitado (valor predeterminado) 1 = Habilitado | ||||||||||||||||||||
Ch1Frequency_Acceleration | INT | Decimal | Frecuencia/aceleración máxima (canal 1): especifica la frecuencia más alta o el valor absoluto de aceleración/desaceleración permitido en la entrada de frecuencia. 0-32.767, 0,0-3.276,7 Hz O bien, 0-32.767 Hz/s dependiendo del rango de frecuencias y de los valores de selección de Alarma de frecuencia/aceleración. | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyMultiplier | SINT | Decimal | Multiplicador de frecuencia (canal 1): especifica un multiplicador para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza multiplicación de escala (x1) | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyDivisor | SINT | Decimal | Divisor de frecuencia (canal 1): especifica el divisor para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza división de escala (dividido por 1) | ||||||||||||||||||||
Config3 | INT | Binario | Datos de configuración. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff0 Ch1MissingPulse_WireOff1 | BOOL | Decimal | Modo de selección de fallo por desconexión/ausencia de impulsos (canal 1): establece el modo para un resultado de detección de desconexión de entrada y detección de impulsos ausentes IEC 1+ de 24 V CC para cualquier entrada (frecuencia o compuerta). La frecuencia máxima queda determinada por el rango de frecuencias y el valor de frecuencia máxima; la frecuencia mínima queda determinada por el valor del rango de frecuencias. El tiempo de detección de desconexión (en los modos 1, 2 y 3) es de 2 segundos como máximo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff1 | Ch1MissingPulse_WireOff0 | Modo Fallo (fault mode) por desconexión/ausencia de impulsos del canal | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Inhabilitado | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Sólo alarma (frecuencia sin cambio) | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia máxima (32767 o 3276,7 o el valor de frecuencia máxima diferente de 0). | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia mínima (0 o 0,0). | |||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult2 Ch1MissingPulseDelayMult3 | BOOL | Decimal | Multiplicador de retardo de impulsos ausentes (canal 1): especifica, si está activado, el número de periodos de alarmas de impulsos ausentes (tiempos de muestreo de frecuencia mínima) que se tolerarán antes de que la alarma se genere realmente. (Se utiliza para anular la alarma de impulso ausente durante la puesta en marcha del sistema). Valor predeterminado = 0 – Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de extensión de 2 s) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult3 | Ch1MissingPulseDelayMult2 | Períodos de alarma antes de que la alarma se genere | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de extensión de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | |||||||||||||||||||||
Ch1FreqAccelSelect | BOOL | Decimal | Frecuencia/Aceleración (canal 1): determina si el valor del tipo de datos (data type) de escritura Frecuencia máxima o Aceleración es un valor de alarma de frecuencia (real o escalado) o de aceleración. Si está establecido en Frecuencia, no se calcula la aceleración. 0 = alarma de frecuencia 1 = alarma de aceleración Predeterminado = 0 – alarma de frecuencia | ||||||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime5 Ch1AccelCalcTime6 | BOOL | Decimal | Tiempo de cálculo de aceleración (canal 1): especifica el número de Tiempos de muestreo de frecuencia durante los cuales el módulo (module) calcula la aceleración. Predeterminado = 0, media móvil (4 muestras previas)+ Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime6 | Ch1AccelCalcTime5 | Tiempo de cálculo de aceleración en Tiempos de muestreo de frecuencia | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Media móvil (4 muestras previas) | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
Ch1InitiateStartup | BOOL | Decimal | Modo de puesta en marcha - (Iniciar selección de puesta en marcha para el canal 1): alerta a un canal de que anule la alarma de impulsos ausentes durante un tiempo determinado mediante el multiplicador de retraso de impulsos ausentes si la puesta en marcha del proceso está en curso. 0 = Modo de ejecución normal; 1 = Modo de puesta en marcha: anular/retrasar alarma de impulso ausente Predeterminado = 0 – modo de ejecución normal | ||||||||||||||||||||
Ch1SamplingTime8 Ch1SamplingTime9 Ch1SamplingTime10 Ch1SamplingTime11 | BOOL | Decimal | Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (canal 1): especifica el tiempo mínimo (en ms) que pasará el módulo (module) recogiendo impulsos para determinar la frecuencia. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||||||
Ch1SamplingTime11 | Ch1SamplingTime10 | Ch1SamplingTime9 | Ch1SamplingTime8 | Muestreo de frecuencia mínima Tiempo – en ms | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
de 1010 a 1111 sin utilizar – tiempo de muestreo predeterminado de 2 ms utilizado | |||||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyInvert | BOOL | Decimal | Invertir frecuencia (canal 1) - Selecciona si se va a invertir la señal de entrada de frecuencia si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. 0 = Normal (Activo alto, 24 V = Activado), 1 = Invertir entrada (Activo bajo, 0 V = Activado). Predeterminado = 0, Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | ||||||||||||||||||||
Ch1GateInvert | BOOL | Decimal | Invertir -compuerta (canal 1) : selecciona si se va a invertir la señal de entrada de compuerta si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC.0 = Normal (Activo alto, 24 V = Activado), 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0, Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyFault | BOOL | Decimal | Detectar fallo de frecuencia (canal 1) : selecciona si se va a activar o a desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de frecuencia de 24 V CC.
CONSEJO:
los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una "resistencia de derivación" (~ 50 K) en los contactos.
0 = Deshabilitado, 1 = Habilitar Valor predeterminado: = 0 - Inhabilitar | ||||||||||||||||||||
Ch1GateFault | BOOL | Decimal | Detectar compuerta (canal 1) : selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de compuerta de 24 V CC.
CONSEJO:
los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una "resistencia de derivación" (~ 50 K) en los contactos.
0 = Deshabilitado, 1 = Habilitar Predeterminado = 0 – Deshabilitado | ||||||||||||||||||||
Tipo de datos (data type) definido por el módulo (module): AB:1794_IJ2I:C:0
CONSEJO:
para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault de este tipo de datos (data type) debe estar establecido en 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no retornará las salidas de alarma. Puede activar este miembro a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
.Nombre de miembro | Tipo | Estilo de visualización predeterminado | Descripción | |||||||||||||||
Config1 | INT | Binario | Datos de configuración. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult_0 | BIT | Binario | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 0): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult_1 | BIT | Binario | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 1): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1FreqAccelSelect | BIT | Binario | Frecuencia/Aceleración (canal 1): determina si el valor del tipo de datos (data type) Frecuencia máxima o Aceleración es un valor de alarma de frecuencia (real o escalado) o de aceleración. Si está establecido en Frecuencia, no se calcula la aceleración. 0 = alarma de frecuencia 1 = alarma de aceleración Predeterminado = 0, alarma de frecuencia | |||||||||||||||
Reservado | BIT (3-7) | |||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult_8 | BIT | Binario | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 0): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult_9 | BIT | Binario | Multiplicador de impulsos ausentes (canal 0): se usa para modificar el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y permitir un ajuste más estrecho del ancho de banda de frecuencia al valor necesario para informar de la frecuencia adecuada y de un impulso ausente de forma más rápida. Valor predeterminado = sin multiplicador; alarma generada inmediatamente Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult1 | Ch0MissingPulseMult0 | Pulso ausente Multiplicador | ||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de 2 s). | ||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | ||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | ||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | ||||||||||||||||
Ch0FreqAccelSelect | BIT | Binario | Frecuencia/Aceleración (canal 0): determina si el valor del tipo de datos (data type) Frecuencia máxima o Aceleración es un valor de alarma de frecuencia (real o escalado) o de aceleración. Si está establecido en Frecuencia, no se calcula la aceleración. 0 = alarma de frecuencia 1 = alarma de aceleración Predeterminado = 0, alarma de frecuencia | |||||||||||||||
Reservado | BIT (11-15) | |||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample Ch1PulsesToTermSample | SINT | Impulsos para terminar muestreo (canal 1): le permite calcular la frecuencia en que se produce un número especificado de impulsos de entrada. Esto permite un informe más puntual de la frecuencia que el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima, cuando están teniendo lugar muchos impulsos de entrada. La determinación de la frecuencia exacta es posible sin necesidad de esperar a que se agote por completo el Tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Predeterminado = tiempo de muestreo de frecuencia mínima. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | ||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample12 | Ch1PulsesToTermSample11 | Ch1PulsesToTermSample10 | Número de impulsos para terminar muestreo | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Usar tiempo de muestreo de frecuencia mínima | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | |||||||||||||||
Ch0FrequencyMultiplier | SINT | Multiplicador de frecuencia (canal 0): especifica un multiplicador para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza multiplicación de escala (x1) | ||||||||||||||||
Ch0FrequencyDivisor | SINT | Divisor de frecuencia (canal 0): especifica el divisor para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza división de escala (dividido por 1) | ||||||||||||||||
Config2 | INT | Binario | Datos de configuración | |||||||||||||||
Ch0MissingPulse_WireOff_0 Ch0MissingPulse_WireOff_1 | BIT | Binario | Modo de desconexión/impulso ausente (canal 0): establece el modo para un resultado de detección de impulsos ausentes y detección de desconexión de entrada IEC 1+ de 24 V CC para cualquier entrada (frecuencia o compuerta). La frecuencia máxima queda determinada por el rango de frecuencias y el valor de frecuencia máxima; la frecuencia mínima queda determinada por el valor del rango de frecuencias. El tiempo de detección de desconexión (en los modos 1, 2 y 3) es de 2 segundos como máximo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Modo Fallo (fault mode) por desconexión/ausencia de impulsos del canal | ||||||||||||||||
0 | 0 | Inhabilitado | ||||||||||||||||
0 | 1 | Sólo alarma (frecuencia sin cambio) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia máxima (32767 o 3276,7 o el valor de frecuencia máxima, 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia mínima (0 o 0,0). | ||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult_2 Ch0MissingPulseDelayMult_3 | BIT | Binario | Multiplicador de retardo de impulsos ausentes (canal 0): especifica, si está activado, el número de períodos de alarmas de impulsos ausentes (tiempos de muestreo de frecuencia mínima) que se toleran antes de que la alarma se genere realmente. (Se utiliza para anular la alarma de impulso ausente durante la puesta en marcha del sistema). Valor predeterminado = 0 – Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retraso de extensión de 2 s) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Modo Fallo (fault mode) por desconexión/ausencia de impulsos del canal | ||||||||||||||||
0 | 0 | Inhabilitado | ||||||||||||||||
0 | 1 | Sólo alarma (frecuencia sin cambio) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia máxima (32767 o 3276,7 o el valor de frecuencia máxima, 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia mínima (0 o 0,0). | ||||||||||||||||
Reservado | BIT (4) | |||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime_5 Ch0AccelCalcTime_6 | BIT | Binario | Tiempo de cálculo de aceleración (canal 0): especifica el número de Tiempos de muestreo de frecuencia durante los cuales el module calcula la aceleración. Predeterminado = 0, promedio de rodamiento (4 muestras previas) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime6 | Ch0AccelCalcTime5 | Tiempo de cálculo de aceleración en Tiempos de muestreo de frecuencia | ||||||||||||||||
0 | 0 | Media móvil (4 muestras previas) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
Ch0InitiateStartup | BIT | Binario | Modo de puesta en marcha (canal 0): alerta a un canal para que anule la alarma de impulsos ausentes durante un tiempo determinado mediante el multiplicador de retraso de impulsos ausentes si la puesta en marcha del proceso está en curso. 0 = Modo de ejecución normal 1 = Modo de puesta en marcha: anular/retrasar alarma de impulsos ausentes Predeterminado = 0, modo de ejecución normal | |||||||||||||||
Ch0SamplingTime_8 Ch0SamplingTime_9 Ch0SamplingTime_10 Ch0SamplingTime_11 | BIT | Binario | Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (canal 0): especifica el tiempo mínimo (en ms) que pasa el módulo (module) recogiendo impulsos para determinar la frecuencia. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch0SamplingTime11 | Ch0SamplingTime10 | Ch0SamplingTime9 | Ch0SamplingTime8 | Frecuencia mínima Muestreo Tiempo – en ms | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
de 1010 a 1111 sin utilizar – tiempo de muestreo predeterminado de 2 ms utilizado | ||||||||||||||||||
Ch0FrequencyInvert | BIT | Binario | Invertir entrada-frecuencia (canal 0) - Selecciona si se va a invertir la señal de entrada de frecuencia si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. 0 = Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0 - Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | |||||||||||||||
Ch0GateInvert | BIT | Binario | Invertir entrada-compuerta (canal 0) - Selecciona si se va a invertir la señal de entrada de compuesta si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de puerta de 24 V CC. 0 = Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0 - Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | |||||||||||||||
Ch0FrequencyFault | BIT | Binario | Detectar desconexión de entrada de frecuencia (canal 0): selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de frecuencia de 24 V CC. Nota: los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una resistencia de derivación (~ 50 K) a través de los contactos. 0 = Deshabilitar 1 = Habilitar Valor predeterminado: = 0 - Inhabilitar | |||||||||||||||
Ch0GateFault | BIT | Binario | Detectar desconexión de entrada de compuerta (canal 0): selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de compuerta de 24 V CC. Tenga en cuenta que los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una resistencia de derivación (~ 50 K) a través de los contactos. 0 = Inhabilitado (valor predeterminado) 1 = Habilitado | |||||||||||||||
Ch1FrequencyMultiplier | SINT | Multiplicador de frecuencia (canal 1): especifica un multiplicador para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza multiplicación de escala (x1) | ||||||||||||||||
Ch1FrequencyDivisor | SINT | Divisor de frecuencia (canal 1): especifica el divisor para escalar el valor de frecuencia entrante. 0-255. Predeterminado = 0, no se realiza división de escala (dividido por 1) | ||||||||||||||||
Config3 | INT | Binario | Datos de configuración | |||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff_0 Ch1MissingPulse_WireOff_1 | BIT | Binario | Modo de selección de fallo por desconexión/ausencia de impulsos (canal 1): establece el modo para un resultado de detección de desconexión de entrada y detección de impulsos ausentes IEC 1+ de 24 V CC para cualquier entrada (frecuencia o compuerta). La frecuencia máxima queda determinada por el rango de frecuencias y el valor de frecuencia máxima; la frecuencia mínima queda determinada por el valor del rango de frecuencias. El tiempo de detección de desconexión (en los modos 1, 2 y 3) es de 2 segundos como máximo. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff1 | Ch1MissingPulse_WireOff0 | Modo Fallo (fault mode) por desconexión/ausencia de impulsos del canal | ||||||||||||||||
0 | 0 | Inhabilitado | ||||||||||||||||
0 | 1 | Sólo alarma (frecuencia sin cambio) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Alarma y forzar frecuencia al valor máximo de frecuencia (32.767 o 3.276,7 o valor máximo de frecuencia diferente de 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Alarma y forzar frecuencia al valor de frecuencia mínima (0 o 0,0). | ||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult_2 Ch1MissingPulseDelayMult_3 | BIT | Binario | Multiplicador de retardo de impulsos ausentes (canal 1): especifica, si está activado, el número de períodos de alarmas de impulsos ausentes (tiempos de muestreo de frecuencia mínima) que se toleran antes de que la alarma se genere realmente. (Se utiliza para anular la alarma de impulso ausente durante la puesta en marcha del sistema). Valor predeterminado = 0 – Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de extensión de 2 s) Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult3 | Ch1MissingPulseDelayMult2 | Períodos de alarma antes de que se genere la alarma | ||||||||||||||||
0 | 0 | Sin multiplicador; la alarma se genera inmediatamente (modo normal con retardo de extensión de 2 s). | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | ||||||||||||||||
1 | 0 | 8 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | ||||||||||||||||
1 | 1 | 32 períodos de muestreo + retardo de 2 s antes de la alarma. | ||||||||||||||||
Reservado | BIT (4) | |||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime_5 Ch1AccelCalcTime_6 | BIT | Binario | Tiempo de cálculo de aceleración (canal 1): especifica el número de Tiempos de muestreo de frecuencia durante los cuales el módulo (module) calcula la aceleración. Predeterminado = 0, media móvil (4 muestras previas)+ Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime6 | Ch1AccelCalcTime5 | Tiempo de cálculo de aceleración en Tiempos de muestreo de frecuencia | ||||||||||||||||
0 | 0 | Media móvil (4 muestras previas) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
Ch1InitiateStartup | BIT | Binario | Modo de puesta en marcha - (Iniciar selección de puesta en marcha para el canal 1): alerta a un canal de que anule la alarma de impulsos ausentes durante un tiempo determinado mediante el multiplicador de retraso de impulsos ausentes si la puesta en marcha del proceso está en curso. 0 = Modo de ejecución normal; 1 = Modo de puesta en marcha: anular/retrasar alarma de impulso ausente Predeterminado = 0 – modo de ejecución normal | |||||||||||||||
Ch1SamplingTime_8 Ch1SamplingTime_9 Ch1SamplingTime_10 Ch1SamplingTime_11 | BIT | Binario | Tiempo de muestreo de frecuencia mínima (canal 1): especifica el tiempo mínimo (en ms) que pasa el módulo (module) recogiendo impulsos para determinar la frecuencia. Consulte la tabla que se muestra a continuación para conocer los valores. | |||||||||||||||
Ch1SamplingTime11 | Ch1SamplingTime10 | Ch1SamplingTime9 | Ch1SamplingTime8 | Muestreo de frecuencia mínima Tiempo – en ms | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
de 1010 a 1111 sin utilizar – tiempo de muestreo predeterminado de 2 ms utilizado | ||||||||||||||||||
Ch1FrequencyInvert | BIT | Binario | Invertir frecuencia (canal 1): selecciona si se va a invertir la señal de entrada de frecuencia si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de frecuencia de 24 V CC. 0 = Normal (Activo alto, 24 V = Activado), 1 = Invertir entrada (Activo bajo, 0 V = Activado). Predeterminado = 0, Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | |||||||||||||||
Ch1GateInvert | BIT | Binario | Invertir -compuerta (canal 1) : selecciona si se va a invertir la señal de entrada de compuerta si no se está utilizando un sensor IEC 1+ de 24 V CC (24 V = Activado) de actividad alta o un contacto de relé o de interruptor “Normalmente abierto” en el terminal de entrada de compuerta de 24 V CC. Permite la compatibilidad con un sensor IEC 1+ de 24 V CC (0 V = Activado) de actividad baja o con un contacto de relé “Normalmente cerrado” en el terminal de entrada de puerta de 24 V CC.0 = Normal (Activo alto, 24 V = Activado), 1 = Invertir entrada (Actividad baja, 0 V = Activado) Predeterminado = 0, Normal (Actividad alta, 24 V = Activado) | |||||||||||||||
Ch1FrequencyFault | BIT | Binario | Detectar fallo de frecuencia (canal 1) : selecciona si se va a activar o a desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de frecuencia de 24 V CC. Nota: los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una resistencia de derivación (~ 50 K) a través de los contactos.0 = Deshabilitado, 1 = Habilitar Valor predeterminado: = 0 - Inhabilitar | |||||||||||||||
Ch1GateFault | BIT | Binario | Detectar compuerta (canal 1) : selecciona si se va a activar o desactivar la detección de desconexión de hardware (ruptura de cable) de IEC 1+ de entrada de compuerta de 24 V CC. Tenga en cuenta que los dispositivos cliente deben consumir más de 0,4 mA en estado Activado o Desactivado. Para usar esta función con relés o interruptores, conecte una resistencia de derivación (~ 50 K) a través de los contactos.0 = Deshabilitado, 1 = Habilitar Predeterminado = 0 – Deshabilitado | |||||||||||||||
Entregue su opinión