Configuración de estado de seguridad - 1794-IJ2, 1794-IJ2I y 1797-IJ2
Para poder activar las salidas de alarma, el miembro CommFault del tipo de datos (data type) definido por el módulo (module) AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 o AB:1797_IJ2:C:0 debe estar establecido como 1. Si está establecido en 0, el módulo (module) no activará las salidas de alarma. Puede establecer este miembro a través del Monitor de datos de la aplicación
Logix Designer
o a través del programa (program) de usuario.Entregue su opinión