Configurar el módulo (module) de entrada de frecuencia 1794-IJ2, 1792-IJ2I o 1797-IJ2
Puede emplear la configuración predeterminada que se suministra con los módulos (modules) especiales FLEX I/O o FLEX Ex I/O o puede utilizar las funciones del software
Logix Designer
para configurar un módulo específico para la aplicación. Puede:I/O (entrada/salida)
Dispositivos que envían datos al controller o los reciben de él.
- aceptar la configuración predeterminada para el módulo (module) o
- escribir una configuración específica para la aplicación.
Para configurar un módulo (module) especial FLEX:
- En la carpeta Configuración de I/O en el organizador de controlador (controller), haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) 1794-IJ2, 1794-IJ2I o 1797-IJ2 y haga clic en Propiedades.
- Haga clic en la ficha Configuración.
- Haga clic en el canal que desee para configurar.
- Haga clic en Frecuencia o Aceleración.
- Introduzca la frecuencia máxima dentro del rango de frecuencias seleccionado.
- Haga clic en el cuadro de lista Rango de frecuencia y seleccione un rango de frecuencias.
- Haga clic en el cuadro de lista Tiempo de muestreo de frecuencia mínima o de Aceleración/desaceleración y seleccione un Tiempo de muestreo.
- Si está usando la aceleración, seleccione el Tiempo de cálculo de aceleración deseado.
- Seleccione invertir la señal de entrada de frecuencia y/o compuerta.
- Seleccione un valor de multiplicador y/o divisor para escalar el valor de frecuencia entrante.
- Haga clic en:
- Aceptar para aceptar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Cancelar para eliminar las ediciones y cerrar el cuadro de diálogo.
- Aplicar para hacer efectivas las ediciones y seguir editando.
- Ayuda para obtener ayuda relacionada con esta ficha.
Entregue su opinión