Ficha Configuración - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Use esta ficha para configurar los módulos (modules) 1794-IJ2, 1794-IJ2I o 1797-IJ2.
Esta ficha permite:
- Seleccionar el canal que desea configurar.
- Seleccionar el tipo de alarma (frecuencia o aceleración).
- Introducir la frecuencia o la aceleración máximas.
- Seleccionar un rango de frecuencias de entrada.
- Seleccionar un período de tiempo para el muestreo de las frecuencias.
- Seleccionar un período de tiempo para el cálculo de las aceleraciones.
- Seleccionar un tipo de entrada invertida (frecuencia o compuerta).
- Seleccionar el método de escala de frecuencia.CONSEJO: La información de configuración del módulo (module) se almacena en el controlador (controller) y este configura el módulo.
Parámetros
Canal
Seleccionar el canal deseado para establecer los valores de configuración.
Frecuencia o aceleración
Puede elegir la forma en que desea que el módulo (module) determine que las alarmas del módulo activen un valor de frecuencia o de aceleración. Los valores son:
- Frecuencia
- Aceleración
El valor predeterminado está establecido para Frecuencia.
Frecuencia/aceleración máxima (módulos (modules) 1794-IJ2 y 1797-IJ2)
Selecciona la frecuencia más alta o el valor absoluto de aceleración/desaceleración de un rango de valores que permite la frecuencia que es la entrada al módulo (module).
Al seleccionar Frecuencia, el valor que introduce en este campo debe estar dentro del rango de frecuencias seleccionado. Al seleccionar Aceleración y aplicar un valor de 0, se inhabilitan los cálculos de la aceleración. Las unidades de frecuencia/aceleración máxima se muestran en Hz cuando se selecciona Frecuencia. Los valores de aceleración están siempre dentro del rango de 1 a 32767. Cuando se selecciona Aceleración, las unidades de frecuencia/aceleración máxima se muestran en Hz/s. El valor predeterminado está establecido en 0 para Frecuencia y para Aceleración dependiendo de la selección actual. Los valores son:
- 0 Hz- 32,767 Hz o 0,0 Hz - 3.276,7 Hz (Frecuencia)
- 0 Hz/s - 32.767 Hz/s (Aceleración/desaceleración) (predeterminado)
Rango de frecuencia (módulos (modules) 1794-IJ2 y 1797-IJ2)
Especifica el rango de la frecuencia que es la entrada a los canales 0 o 1 del módulo (module).
Los rangos de frecuencia incluyen de 1 a 32.767 o de 1,0 a 3.276,7. Un valor por debajo de 1 Hz hace que se informe de 0. Un valor por debajo de 1,0 Hz hace que se informe de 0,0.
Cuando la frecuencia excede la frecuencia máxima de entrada del módulo (module), se informa de un valor de frecuencia de 32.767 o de 3.276,7, dependiendo de la configuración de Rango de frecuencias. Los rangos válidos son:
- 1 – 32767 (por debajo de 1 Hz informa de 0)
- 1,0 – 3276,7 (por debajo de 1,0 Hz informa de 0,0)
El valor predeterminado está establecido para 1 – 32767.
Tiempo de muestreo de frecuencia mínimo
El tiempo mínimo (en ms) que pasa el módulo (module) recogiendo impulsos para determinar la frecuencia.
La frecuencia calculada depende del Tiempo de muestreo de frecuencia mínima y del Multiplicador de impulsos ausentes. Si no existe ningún impulso ausente dentro de los períodos de tiempo que asignan estos parámetros, se informa de una frecuencia de cero (0 ó 0,0). Los valores son:
2ms | 4ms | 5ms | 10ms | 20ms |
50ms | 100ms | 200ms | 500ms | 1000ms |
Tiempo de cálculo de aceleración
El número de tiempos de muestreo de frecuencia mínima durante los cuales el módulo (module) calcula la aceleración.
Los valores son:
Promedio de rodamiento | 8 | 16 | 32 |
Invertir frecuencia de entrada
Elige si desea invertir la señal de entrada de frecuencia o mantenerla establecida en actividad alta o Normal.
Si la casilla de verificación Frecuencia está activada, se invierte la señal de entrada o se establece en Invertir, actividad baja o 0 v=Activada. Si la casilla de verificación Frecuencia no está activada, no se invierte la señal de entrada ni se establece en Normal, actividad alta o 24 v=Activada.
La opción predeterminada es Normal o desactivada.
Invertir compuerta de entrada
Elige si desea invertir la señal de entrada de compuerta o mantenerla establecida en actividad alta o Normal.
Si la casilla de verificación Compuerta está activada, se invierte la señal de entrada o se establece en Invertir, actividad baja o 0 v=Activada. Si la casilla de verificación Compuerta no está activada, no se invierte la señal de entrada ni se establece en Normal, actividad alta o 24 v=Activada.
La opción predeterminada es Normal o desactivada.
Multiplicador de escala de frecuencia
Este campo le permite especificar un multiplicador para usar en la escala del valor de frecuencia entrante.
Si elige 0 no se realiza ninguna multiplicación de escala. En este caso, se aplica un multiplicador de 1 como multiplicador de escala de frecuencia. El rango de valores está comprendido entre 0 y 255.
El valor predeterminado es 0.
Divisor de escala de frecuencia
Este campo le permite especificar un divisor para usar en la escala del valor de frecuencia entrante.
Si elige 0 no se realiza ninguna división de escala. En este caso, se aplica un divisor de 1 como divisor de escala de frecuencia. El rango de valores está comprendido entre 0 y 255. El valor predeterminado es 0.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las ediciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
- está en línea en el modo Programa (program), programa remoto o Marcha remota y,
- este controlador (controller) es el controlador propietario y
- cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la configuración al módulo (module) (si la conexión al módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión