Instrucciones de bit
Se utilizan las instrucciones de bit (de tipo relé) para monitorear y controlar los bits de estado, tales como los bit de entrada o los bits de palabras de control de temporizador.
Instrucciones disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Si desea: | Utilice esta instrucción: |
|---|---|
Habilitar salidas cuando el bit está establecido | |
Habilitar salidas cuando el bit está borrado | |
Establecer un bit | |
Establecer un bit (retentivo) | |
Borrar un bit (retentivo) | |
Habilitar salidas para un escaneado cada vez que un peldaño pase a verdadero. | |
Habilitar un bit para un escaneado cada vez que un reglón pase a verdadero | |
Habilitar un bit para un escaneado cada vez que el peldaño pase a falso. | |
habilitar un bit para una exploración cada vez que el bit de entrada se establece en el bloque de funciones | |
habilitar un bit para una exploración cada vez que el bit de entrada se borra en el bloque de funciones |
Entregue su opinión