Un impulso (ONS)

Esta información corresponde a los controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Un impulso (One Shot, ONS) hace un resto del reglón en verdadero cada vez que la condición de entrada de reglón cambia de falso a verdadero.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Operandos
IMPORTANTE: Puede ocurrir un funcionamiento inesperado si:
  • Los operandos de etiqueta de salida se sobrescriben
  • Los miembros de un operando de estructura se sobrescriben
  • A no ser que se especifica, los operandos de estructura son compartidos por varias instrucciones.
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Storage bit
BOOL
etiqueta
Bit de almacenamiento interno.
Conserva la condición de entrada de reglón de la última vez que la instrucción se ejecutó.
Existen varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de almacenamiento; consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
El bit de almacenamiento se establece en verdadero para prevenir desencadenamientos inválidos durante el primer escaneado.
La condición de entrada de renglón es falsa
Si el bit de almacenamiento está establecido en falsa, la condición de salida de reglón se borra a falsa.
La condición de entrada de renglón es verdadera
Consulte Diagrama de flujo de ONS (Verdadero).
Post-escaneado
N/A
Diagrama de flujo de ONS (Verdadero)
onsFlowChart
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera
En este ejemplo, la suma aumenta cada vez que limit_switch_1 cambia de falso a verdadero.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal