Examinar si cerrado (XIC)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Examinar si cerrado (Examine if Closed, XIC) examina el bit de datos para establecer o restablecer la condición de renglón.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Data bit
BOOL
etiqueta
Se prueba el bit. Hay varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de datos, consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
La condición de entrada de renglón es verdadera
Si DataBit está en verdadero, la condición de salida de reglón se establece en verdadera.
Si DataBit está en falso, la condición de salida de reglón se borra y se establece en falsa.
Post-escaneado
N/A
Ejemplo 1
Diagrama de lógica de escalera
FTStudio-XIC-LD-EX1-V1
Si Limit_Switch_1 está en verdadero, se habilita la siguiente instrucción.
Ejemplo 2
Diagrama de lógica de escalera
Si S:V (generado por MOV) está en verdadero, se habilita la siguiente instrucción.
Ejemplo 3
Diagrama de lógica de escalera
Acceso XIC número LINT
Axis_04 es una etiqueta AXIS_CIP_DRIVE.
Test_Axis_00 es un alias para Axis_04.
El tipo AXIS_CIP_DRIVE tiene un miembro LINT llamado CIPAxisFaults.
BusUndervoltageULFault es un miembro bit de CIPAxisFaults.
Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault es bit 34 para CIPAxisFaults. El valor de bit 34 es 0x400000000.
Si Test_Axis_00.BusUndervoltageULFault está en verdadero, se habilita la siguiente instrucción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal