Examinar si abierto (XIO)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590.
La instrucción Examinar si abierto (Examine If Open, XIO) examina el bit de datos para establecer o desactivar la condición de reglón.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando
Tipo de datos
Formato
Descripción
Data bit
BOOL
etiqueta
Se prueba el bit. Hay varios modos de direccionamiento de operandos posibles para el bit de datos, consulte Direccionamiento de bits para ver ejemplos.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte Índice a través de matrices para ver los fallos de indexación de matrices.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
N/A
La condición de entrada de renglón es falsa
Establecer la condición de salida de reglón a condición de entrada de reglón
La condición de entrada de renglón es verdadera
Si Data Bit está en verdadero, la condición de salida de reglón se borra y se establece en falsa.
Si Data Bit está establecido en falso, la condición de salida de reglón se establece en verdadera.
Post-escaneado
N/A
Ejemplos
Ejemplo 1
Diagrama de lógica de escalera
Si Limit_Switch_01 está establecido en falso, se habilita la siguiente instrucción.
Ejemplo 2
Diagrama de lógica de escalera
Si S:V está establecido en falso, se habilita la siguiente instrucción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal