Tipos de datos definidos por el dispositivo
El dispositivo 5069-SERIAL tiene dos puertos de comunicaciones llamados
Canal 0
y Canal 1
. Cada canal puede usarse como uno de los siguientes protocolos serie:- ASCII genérico
- Maestro Modbus
- Esclavo Modbus
Los protocolos DF1 y DH485 son aplicables para el Canal 1 y cuando se agrega un dispositivo en el chasis local:
- Maestro DF1
- Punto a punto DF1
- Módem de radio DF1
- Esclavo DF1
- DH485
Canal | Tipo de datos de entrada | Tipo de datos de salida |
|---|---|---|
ASCII genérico | AB:5000_ASCII:I:0 | AB:5000_ASCII:O:0 |
Maestro Modbus | AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:0 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:0 | AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:0 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0 |
Esclavo Modbus | AB:5000_ModbusSlave:I:0 | AB:5000_ModbusSlave:O:0 |
Canal | Tipo de datos de entrada | Tipo de datos de salida |
|---|---|---|
ASCII genérico | AB:5000_ASCII:I:1 | AB:5000_ASCII:O:0 |
Maestro Modbus | AB:5000_ModbusMaster_Status_<XXXXXXXX>:I:1 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:I:1 | AB:5000_ModbusMaster_Run_<XXXXXXXX>:O:1 AB:5000_ModbusMaster_<XXXXXXXX>:O:0 |
Esclavo Modbus | AB:5000_ModbusSlave:I:1 | AB:5000_ModbusSlave:O:1 |
Maestro DF1 | AB:5000_DF1_Master:I:0 | AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>:O:0 |
Punto a punto DF1 | AB:5000_DF1_PointToPoint:I:0 | AB:5000_DF1_PointToPoint:O:0 |
Módem de radio DF1 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_DF1_RadioModem:O:0 |
Esclavo DF1 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_RunMode:O:0 |
DH485 | AB:5000_DF1:I:0 | AB:5000_RunMode:O:0 |
Entregue su opinión