Tipos de datos definidos por el dispositivo (Módem de radio DF1)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían para cada protocolo serie, dependiendo de la selección realizada en
Canal
en Definición del dispositivo
. En las siguientes tablas se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo para el protocolo Módem de radio DF1. Las tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I") e información para la salida (indicada con una "O").Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
DF1RadioModem | AB:5000_DF1_RadioModem_Channel:O:0 | Datos comunes de producción de DF1 |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
StoreAndForward | INT[16] | Cada bit representa una dirección de estación. Si el mensaje va destinado a una estación que tiene un bit establecido en esta tabla, el mensaje se reenvía. |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
DF1 | AB:5000_DF1_Channel:I:0 | Datos de canal específicos de DF1. |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del canal. | 0 = Inactivo 1 = Modo Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si la conexión está operativa. El dispositivo establece este valor en 0 cuando está conectado y lo cambia a 1 cuando no está conectado. | 0 = Conexión en funcionamiento 1 = Conexión no en funcionamiento |
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Se ha alcanzado el umbral de uno o más diagnósticos o pronósticos. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Contador de diagnósticos. El valor se incrementa cada vez que se detecta un estado de diagnóstico distinto y de nuevo cuando el estado cambia de detectado a no detectado. El ciclo de apagado y encendido o el restablecimiento del producto lo establecen en cero. Pasa de 255 (-1) a 1 omitiendo 0. | -128 - 127 |
CTS | BOOL | Línea Listo para enviar del puerto serie. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Línea Solicitud de envío del puerto serie. | 0, 1 |
DSR | BOOL | Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie. | 0, 1 |
DCD | BOOL | Línea Terminal de datos preparado del puerto serie. | 0, 1 |
DTR | BOOL | Línea Terminal de datos listo del puerto serie. | 0, 1 |
MsgProcessing | BOOL | Indica que el dispositivo está procesando una instrucción MSG. |
Entregue su opinión