Tipos de datos definidos por el dispositivo (DH485)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían para cada protocolo serie, dependiendo de la selección realizada en
Canal
en
Definición del dispositivo
. En las siguientes tablas se describen los tipos de datos definidos por el módulo para el protocolo DH485. Las tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I") e información para la salida (indicada con una "O").
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1:I:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
DF1
AB:5000_DF1_Channel:I:0
Datos comunes de producción de DF1.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Channel:I:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del canal.
0 = Inactivo
1 = Modo Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si la conexión está operativa. El dispositivo establece este valor en 0 cuando está conectado y lo cambia a 1 cuando no está conectado.
0 = Conexión en funcionamiento
1 = Conexión no en funcionamiento
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Contador de diagnósticos. El valor se incrementa cada vez que se detecta un estado de diagnóstico distinto y de nuevo cuando el estado cambia de detectado a no detectado.
El ciclo de apagado y encendido o el restablecimiento del producto lo establecen en cero. Pasa de 255 (-1) a 1 omitiendo 0.
-128 a +127
El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo.
CTS
BOOL
Línea Solicitud de envío del puerto serie.
0, 1
RTS
BOOL
Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie.
0, 1
DSR
BOOL
Línea Terminal de datos preparado del puerto serie.
0, 1
DTR
BOOL
Línea Terminal de datos listo del puerto serie.
0, 1
MsgProcessing
BOOL
Indica el procesamiento de firmware de una instrucción MSG.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal