Tipos de datos definidos por el dispositivo (Punto a punto DF1)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían para cada protocolo serie, dependiendo de la selección realizada en
Canal
en Definición del dispositivo
. En las siguientes tablas se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo para el protocolo Punto a punto DF1. Las tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I") e información para la salida (indicada con una "O").Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
DF1 | AB:5000_DF1_Channel:I:0 | Datos específicos de producción de Punto a punto DF1. | |
DF1Modem | AB:5000_DF1_Modem_Channel:O:0 | Datos normales de producción de DF1. |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Estado operativo del canal. | 0 = Inactivo 1 = Modo Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Indica si la conexión está operativa. El dispositivo establece este valor en 0 cuando está conectado y lo cambia a 1 cuando no está conectado. | 0 = Conexión en funcionamiento 1 = Conexión no en funcionamiento |
DiagnosticActive | BOOL | Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos. | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos. |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Contador de diagnósticos. El valor se incrementa cada vez que se detecta un estado de diagnóstico distinto y de nuevo cuando el estado cambia de detectado a no detectado. El ciclo de apagado y encendido o el restablecimiento del producto lo establecen en cero. Pasa de 255 (-1) a 1 omitiendo 0. | -128 a +127 El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo. |
CTS | BOOL | Línea Listo para enviar del puerto serie. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Línea Solicitud de envío del puerto serie. | 0, 1 |
DSR | BOOL | Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie. | 0, 1 |
DCD | BOOL | Línea Terminal de datos preparado del puerto serie. | 0, 1 |
DTR | BOOL | Línea Terminal de datos listo del puerto serie. | 0, 1 |
MsgProcessing | BOOL | Indica el procesamiento de firmware de una instrucción MSG. |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
TxAck | SINT | Retroalimentación del último ID de transacción de transmisión. | |
RxId | SINT | ID de transacción recibido. Si este valor cambia, los caracteres recibidos son nuevos y están listos para procesarse. | 0x00 - 0xff |
RxDataLength | INT | El número de bytes que se deben leer desde una transmisión en serie. | 1 - 256 |
RxData | SINT [128] | Caracteres recibidos del puerto serie. | 1 - 128 |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
DF1Modem | AB:5000_DF1_PointToPoint:O:0 |
Nombre | Tipo | Definición | Valores válidos |
|---|---|---|---|
TxID | SINT | Si se establece en 0, el número de bytes es igual a C:BufferLength. | 0x00 - 0xff |
DTR | BOOL | Línea Terminal de datos listo del puerto serie. | 0, 1 |
RTS | BOOL | Línea Solicitud de envío del puerto serie. | 0, 1 |
EXEC | BOOL | En una transición de 0 a 1, los valores DTR y RTS se envían a la interfaz de serie. | 0, 1 |
TxDataLength | INT | Configuraciones de tablas de canales. | |
TxData | SINT [128] | Caracteres que se enviarán al puerto serie. | Todo |
Entregue su opinión