Tipos de datos definidos por el dispositivo (Maestro DF1)

Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían para cada protocolo serie, dependiendo de la selección realizada en
Canal
en
Definición del dispositivo
. En las siguientes tablas se describen los tipos de datos definidos por el dispositivo para el protocolo Maestro DF1. Las tablas incluyen información para la entrada (indicada con una "I") e información para la salida (indicada con una "O").
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Master:I:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
DF1
AB:5000_DF1_Channel:I:0
Datos comunes de producción de DF1.
DF1Master
AB:5000_DF1_Master_Channel:I:0
Datos de productos específicos de Maestro DF1
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Master_Channel:I:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
ActiveStation
SINT [32]
Cada bit representa una dirección de estación. Se almacena el estado de cada estación.
1: Activo
0: No activo
PriorityPollError
BOOL
Error de encuesta de prioridad. Este bit se establece si el nodo de encuesta prioritario/nodo de encuesta normal máximo en la etiqueta de consumo es ilegal.
Rango legal 1:0 <= Nodo de encuesta normal máximo <= C: NormalPollNodeCount
Rango legal 2: Nodo de encuesta normal[n] <= 254
NormalPollError
BOOL
Error de encuesta de prioridad. Este bit se establece si el nodo de encuesta normal/nodo de encuesta normal máximo en etiqueta de consumo no es válido.
Rango legal 1:0 <= Nodo de encuesta normal máximo <= C: NormalPollNodeCount
Rango legal 2: Nodo de encuesta normal[n] <= 254
PollGroupSizeError
BOOL
Muestra si se ha introducido un nodo de encuesta normal máximo ilegal para la etiqueta de consumo (comparado con la etiqueta de tamaño de grupo de nodo normal)
(Por ejemplo, nodo de encuesta normal máximo < tamaño de grupo de nodo normal)
LatestPriorityPollNode
INT
Dirección de nodo de encuesta prioritario que actualmente se está sondeando.
LatestNormalPollNode
INT
Dirección de nodo de encuesta normal que actualmente se está sondeando.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Channel:I:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
RunMode
BOOL
Estado operativo del canal.
0 = Inactivo
1 = Modo Ejecución
ConnectionFaulted
BOOL
Indica si la conexión está operativa. El dispositivo establece este valor en 0 cuando está conectado y lo cambia a 1 cuando no está conectado.
0 = Conexión en funcionamiento
1 = Conexión no en funcionamiento
DiagnosticActive
BOOL
Indica si existen diagnósticos activos o si se ha alcanzado el umbral de pronósticos.
0 = No hay ningún diagnóstico activo
1 = Se ha alcanzado el umbral de uno o más diagnósticos o pronósticos.
DiagnosticSequenceCount
SINT
Contador de diagnósticos. El valor se incrementa cada vez que se detecta un estado de diagnóstico distinto y de nuevo cuando el estado cambia de detectado a no detectado.
El ciclo de apagado y encendido o el restablecimiento del producto lo establecen en cero. Pasa de 255 (-1) a 1 omitiendo 0.
-128 - 127
CTS
BOOL
Línea Listo para enviar del puerto serie.
0, 1
RTS
BOOL
Línea Solicitud de envío del puerto serie.
0, 1
DSR
BOOL
Línea Conjunto de datos preparado del puerto serie.
0, 1
DCD
BOOL
Línea Terminal de datos preparado del puerto serie.
0, 1
DTR
BOOL
Línea Terminal de datos listo del puerto serie.
0, 1
MsgProcessing
BOOL
Indica que el firmware está procesando una instrucción MSG.
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>:O:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
DF1Master
AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>_Channel:O:0
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:5000_DF1_Master_P<n>N<m>_Channel:O:0
Nombre
Tipo
Definición
Valores válidos
MaxPriorityPollNode
INT
Tamaño de la lista de encuestas.
MaxNormalPollNode
INT
Tamaño de la lista encuestas normal.
PollingListUpdateID
SINT
PriorityPollNode
INT
Lista de encuestas prioritaria de números de estación.
NormalPollNode
INT
Lista de encuestas normal de números de estación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal