Descripción general de la memoria del controlador
Después de crear un proyecto de controlador
Micro800
, se asigna memoria de manera dinámica en forma de memoria de programa o de datos durante la compilación, lo que indica que:- El tamaño del programa puede superar las especificaciones publicadas si se sacrifica el tamaño de los datos.
- El tamaño de los datos puede superar las especificaciones publicadas si se sacrifica el tamaño del programa.
Esto optimiza el uso de la memoria de ejecución.
Tipo de memoria | Uso |
|---|---|
Memoria de datos* |
|
Memoria de programa* | |
Memoria de proyecto | Una copia del proyecto y los comentarios descargados |
Memoria de configuración | Información de configuración del módulo enchufable |
*Las especificaciones de la memoria de programa y del tamaño de la memoria de datos son solo números típicos. | |
Entregue su opinión