Página de configuración del módulo enchufable 2080-SERIALISOL
Tras agregar un módulo enchufable 2080-SERIALISOL, se crea la página de configuración
Puerto serie
. Para abrir la página de configuración Puerto serie
, en la página 2080-SERIALISOL
, seleccione Puerto serie
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Configuración común | |
Diagnosticar | Abre la vista Diagnóstico de comunicación que muestra el estado del variador de comunicación.Diagnosticar está disponible cuando:
|
Driver | Enumera los variadores de comunicación disponibles. La selección del variador decide los ajustes que se mostrarán en la página. Las opciones son:
La configuración predeterminada es Serie CIP. |
Velocidad en baudios | Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
La velocidad en baudios predeterminada es de 38.400. |
Paridad | Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
|
Dirección de nodo (para esclavo DNP3) | Especifica la dirección del controlador en la red DNP3. Cada dirección de cada dispositivo en la red debe ser única. El valor oscila entre 0 y 65.519. El valor predeterminado es 1. |
Dirección de la estación (para serie CIP) | Especifica la dirección de la estación del puerto serie asociado con el protocolo Marco de datos (DF) 1. La dirección oscila entre 0 y 254. El valor predeterminado es 1. |
Función de Modbus (para Modbus RTU) | Especifica la función del puerto de Modbus. Las opciones son:
La configuración predeterminada es Maestro. |
Control de protocolo | |
Esclavo DNP3 | La configuración de Control de protocolo para el esclavo DNP3 es la misma que la configuración de la página de configuración Puerto serie - Esclavo DNP3. |
Modo DF1 (para serie CIP) | Especifica el protocolo compatible. La configuración del control de protocolo varía según el modo DF1 seleccionado, incluido: |
Medios | Especifica los medios de comunicación. Las opciones son:
La configuración predeterminada es RS232. |
Línea de control | Especifica el tipo de confirmación para la comunicación.
La configuración predeterminada es Sin confirmación. |
Dirección de la unidad (para Modbus RTU) | Especifica el ID de unidad si se configura como un servidor de Modbus (esclavo). La opción no está disponible cuando la Función de Modbus está establecida en Maestro .El valor está comprendido entre 1 y 247. La configuración predeterminada es 1. |
Medios (para Modbus RTU) | Especifica los tipos de medios compatibles. Las opciones disponibles para los controladores L50E son:
|
Bits de datos | Especifica el número de bits de datos por carácter.
|
Modo de eliminación (para ASCII) | Especifica el modo del carácter de eliminación ASCII. El modo afecta a los caracteres devueltos por el eco al dispositivo remoto.
|
Bits de parada (para ASCII) | Especifica el número de bits de parada por carácter. Las opciones incluyen 1 y 2 . 1 es la configuración predeterminada. |
Caracteres del anexo (para ASCII) | Especifica los caracteres anexados definidos para el protocolo ASCII y utilizados para la transmisión. Van desde cero a dos valores hexadecimales separados por una coma. 0xFF está reservado y se puede utilizar para indicar ningún carácter. El ajuste predeterminado es 0x0D,0x0A .Por ejemplo:
|
Caracteres de terminación (para ASCII) | Especifica los caracteres de término definidos para el protocolo ASCII y utilizados para la recepción. Van desde cero a dos valores hexadecimales separados por una coma. 0xFF está reservado y se puede utilizar para indicar ningún carácter. El valor predeterminado es 0x0D,0x0A .Por ejemplo:
|
XON/XOFF (para ASCII) | Activa o desactiva la función XON/XOFF. Este ajuste no está disponible cuando la Línea de control está establecida en Half-Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) . Está desactivado de forma predeterminada. |
Modo de eco (para ASCII) | Activa o desactiva el eco de caracteres. Cuando se activa, todos los caracteres recibidos se devuelven al equipo que ejecuta FactoryTalk Design Workbench . Si el controlador Micro800 está conectado a un terminal, puede ver los caracteres introducidos.Este ajuste no está disponible cuando la Línea de control está establecida en Half-Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) .Está desactivado de forma predeterminada. |
Pausa de Broadcast (para Modbus RTU) | Especifica el retraso posterior a la difusión de datos. El valor está comprendido entre 0 y 4.294.967.295 milisegundos. El valor predeterminado es 200 milisegundos. |
Entre tramas (retraso/tiempo de espera) (para Modbus RTU) | Especifica el retardo después de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295 microsegundos. El valor predeterminado es 0 microsegundos. |
Retardo previo de RTS (parar Modbus RTU) | Especifica el período de retardo antes de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295 microsegundos. El valor predeterminado es 0. |
Retardo posterior de RTS (para Modbus RTU) | Especifica el período de retardo después de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295 microsegundos. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión