Página de configuración Puerto serie - Esclavo DNP3
Utilice la página de configuración Esclavo DNP3 para realizar las siguientes acciones:
- Configurar los ajustes comunes y de control de protocolo del canalEsclavo DNP3.
- Abrir la vista Diagnóstico de comunicación.
Los siguientes controladores admiten el esclavo DNP3:
- 2080-L70E-24QBBN
- 2080-L70E-24QWBN
Los ajustes de configuración que se muestran varían en función de la selección del controlador
Micro800
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Configuración común | |
Velocidad en baudios | Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
El valor predeterminado es 38.400. |
Paridad | Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
|
Dirección de nodo | Especifica la dirección del controlador en la red DNP3. Cada dirección de la red debe ser única. El valor oscila entre 0 y 65.519. El valor predeterminado es 1. |
Control de protocolo | |
Habilitar validación de dirección maestra | Determina si se aceptan solicitudes de otras direcciones.
Esta casilla de verificación está en blanco de forma predeterminada. |
Habilitar dirección propia | Selecciona la casilla de verificación para aceptar y procesar cualquier paquete que contenga la dirección de destino 65.532 (FFFCh). Esto proporciona un mecanismo para que un maestro detecte la dirección configurada del controlador cuando esté conectado punto a punto. En un entorno de red, la casilla de verificación debe dejarse desactivada. |
Nodo maestro | Especifica la dirección del nodo maestro. Las direcciones de los nodos 1, 2, 3 y 4 están disponibles cuando se habilita la validación de la dirección maestra. La dirección oscila entre 0 y 65.519. El Nodo maestro 0 está disponible de forma predeterminada. |
Medios | Especifica los tipos de medios admitidos. Las opciones son las siguientes:
La configuración predeterminada es RS232 . |
Línea de control | Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
La configuración predeterminada es Sin confirmación . |
Tiempo de espera de confirmación | Especifica el tiempo, en milisegundos, que el controlador espera antes de volver a enviar la respuesta no solicitada. El valor oscila entre 20 ms y 1.400 s. |
Bits de parada | Especifica el número de bits de parada por carácter. Las opciones incluyen 1 y 2 . 1 es la opción predeterminada. |
Solicitar confirmación LL | Activa o desactiva Solicitar confirmación de capa de enlace.
|
Enviar confirmación LL | Activa o desactiva Enviar confirmación de capa de enlace.
|
Reintentos de mensaje | Especifica el número de intentos de reenvío de mensajes. El valor oscila entre 0 y 255. |
Retardo previo a la transmisión | Especifica la cantidad de tiempo antes de que el controlador Micro800 envíe el paquete.El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 0. |
Retardo de desconexión de RTS | Especifica el tiempo de retardo entre el final de una transmisión y la eliminación de la señal RTS. Está disponible cuando Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) está seleccionado en Línea de control .El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0. |
Retardo de envío de RTS | Especifica el tiempo de retardo entre la activación de RTS y el inicio de una transmisión. Está disponible cuando Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) está seleccionado en Línea de control .El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión