Mapas de datos de variables globales 2080-RTD2 y 2080-TC2

Las palabras de bits describen la información leída de los módulos enchufables 2080-RTD2 y 2080-TC2 en la cuadrícula de variables globales de
FactoryTalk Design Workbench
.
Mapas de datos de variables globales 2080-RTD2 y 2080-TC2
Variable de estado
Bit (0 a 15)
Descripción
_IO_P0_AI_00
_IO_P0_AI_01
De 0 a 15
Datos de temperatura del canal 0 y el canal 1
El recuento de temperatura se asigna a partir de la temperatura en grados Celsius con un decimal.
_IO_P0_AI_02
_IO_P0_AI_03
De 0 a 15
Información sobre el canal 0 y el canal 1
Bits:
  • De 0 a 2
    : Reservado.
  • 3
    -
    CC
    (Código calibrado): El bit se establece en (1) para indicar que los datos de temperatura se calibran mediante el coeficiente de calibración del sistema.
  • 4
    -
    DI
    (Datos no válidos): El bit se establece en (1) para indicar que los datos del campo de datos del canal no son correctos y no se pueden utilizar.
  • 5
    -
    OC
    (Circuito abierto): El bit se establece en (1) para indicar un circuito abierto en el sensor de entrada del canal.
  • 6
    -
    UR
    (Rango bajo): El bit se establece en (1) para indicar que la entrada del canal está por debajo del rango definido. Los datos de temperatura del canal muestran el recuento mínimo de temperatura para el tipo de sensor. Este bit se establece en 0 cuando se borra el error de rango de límite inferior.
  • 7 - OR
    (sobrerrango): El bit se establece en (1) para indicar que la entrada de canal supera el rango definido. Los datos de temperatura del canal muestran el valor de temperatura máximo del tipo de sensor. Este bit se establece en 0 cuando se borra el error de rango de límite superior.
  • 8 a 13
    : Reservado.
  • 14
    - UKR
    (Velocidad desconocida): El bit se establece en (1) para informar de un error de velocidad de actualización desconocido en la configuración.
  • 15
    -
    UKT
    (Tipo desconocido): El bit se establece en (1) para informar de un error de tipo de sensor desconocido en la configuración.
_IO_P0_AI_04
De 0 a 15
Información del sistema
Bits:
  • 0 a 7
    : Reservado.
  • 8
    -
    CE
    (Error de calibración): El bit se establece en (1) para indicar que el módulo no es preciso. El bit se establece en 0 de manera predeterminada y debe permanecer como 0. Póngase en contacto con el soporte técnico cuando el valor sea otro.
  • 9
    -
    COC
    (Circuito de compensación de junta fría abierto): El bit se establece en (1) para indicar que el sensor CJC no está conectado en el circuito abierto del módulo del termopar. Este bit es solo para el módulo del termopar.
  • 10
    -
    SUR
    (Sistema bajo rango): El bit se establece en (1) para indicar un error de bajo rango del sistema cuando la temperatura ambiente es inferior a -20 °C.
  • 11
    -
    SOR
    (sobrerrango del sistema): El bit se establece en (1) para indicar un error de sobrerrango del sistema con una temperatura ambiente superior a 70 °C.
  • 12 a 15
    : Reservado.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal