Módulo enchufable 2080-RTD2
2080-RTD2 es un módulo de entrada de Detector de temperatura de resistencia (RTD) no aislado de 2 canales que extiende las entradas del controlador. Después de agregar un módulo enchufable 2080-RTD2:
- En el proyecto del controlador se crean cinco variables globales.
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-RTD2.
- La página de configuración de 2080-RTD2 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con sus nombres de variable y tipo de datos.
- Canal <x>: Configura los ajustes del canal<x>, dondexrepresenta los canales del 0 al 1.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Tipo de RTD | Especifica el tipo de entrada RTD del canal. Cada valor de tipo de RTD tiene un rango de temperatura mínima y máxima. Las opciones son:
El ajuste predeterminado es 100 PT 385 . |
Velocidad de actualización de datos | Especifica la velocidad de actualización del canal para entradas de datos. Las opciones son:
El ajuste predeterminado es 16,7 Hz . |
Entregue su opinión