Ecuaciones de conversión de datos para los módulos enchufables TC2 y RTD2
FactoryTalk Design Workbench
interpreta la palabra de datos de temperatura como un entero sin signo. Use las siguientes ecuaciones para convertir los datos de entrada sin procesar en datos de temperatura para módulos enchufables RTD2 y TC2.Conversión de temperatura a datos
- Datos = (Temperatura + 270,0) x 10
Ejemplos de asignación de temperatura en Celsius a datos de temperatura.
- –270 °C -> (–270,0 +270,0) x 10 -> 0
- +1.000 °C --> (+1.000,0 + 270,0) x 10 -> 12.700
Conversión de datos a temperatura
- Temperatura (°C) = (Datos – 2.700)/10
Ejemplos de asignación de datos de temperatura a temperatura en Celsius.
- 1.234 -> (1.234 – 2.700)/10 -> –146,6 °C
- 8.000 -> (8.000 – 2.700)/10 -> 530,0 °C
Entregue su opinión