Módulo enchufable 2080-TC2
2080-TC2 es una entrada de termopar de 2 canales que extiende las entradas del controlador. Después de agregar un módulo enchufable 2080-TC2:
- Se agregan cinco variables globales al proyecto del controlador.
- En elOrganizador de proyectos, enMódulo enchufable, se crea un nodo2080-TC2.
- La página de configuración de 2080-TC2 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Variable: Enumera las variables agregadas con sus nombres de variable y tipo de datos.
- Canal <x>: Configura los ajustes del canal<x>, dondexrepresenta los canales del 0 al 1.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Tipo de termopar | Especifica el tipo de termopar del canal <x> .Cada tipo de termopar tiene un rango de temperatura mínimo y máximo. Los valores son:
El ajuste predeterminado es Tipo K . |
Velocidad de actualización de datos | Especifica el rango de actualización de lectura de termopar para el canal < x> . Cuanto mayor sea la velocidad de actualización de los datos, más rápida será la actualización de datos de temperatura.Las opciones son:
El ajuste predeterminado es 16,7 Hz . |
Entregue su opinión