Página de configuración del módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2
En la siguiente tabla se explican los ajustes de la página de configuración del
Módulo de memoria
después de agregar un módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2.Configuración | Descripción |
|---|---|
Diagnosticar | Abre la vista de diagnóstico del controlador Micro800 , que muestra el estado del controlador y la configuración del programa del módulo de memoria.El botón Diagnosticar está disponible cuando el controlador está en línea. |
Configuración del módulo de memoria | |
Cargar al encender | Muestra las opciones que activan o desactivan la carga automática de un programa del usuario desde el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 cada vez que se reinicia el controlador. Las opciones son:
La configuración predeterminada es Deshabilitado . |
Sobrescribir configuración de Ethernet | Activa o desactiva la configuración de Ethernet. La opción solo está disponible si Cargar al encender está establecido en Cargar siempre o Cargar si se produce un error de memoria .La configuración del estado del servidor Modbus siempre se sobrescribe, independientemente de si la sobrescritura Ethernet está activada o no. De forma predeterminada, la opción Sobrescribir configuración de Ethernet está activada. |
Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad o restauración | Activa o desactiva la copia de seguridad y restauración de los valores. Cuando está activado, los valores se incluyen al cargar y descargar los programas del usuario hacia y desde el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC. Utilice la función de protección de datos para crear una lista de variables globales definidas por el usuario que conservarán sus valores cuando se restaure un proyecto de controlador desde un módulo de memoria. La función Protección de datos está disponible para los controladores L50E y L70E. Esta casilla está desactivada de forma predeterminada. |
Habilitar cifrado en proyecto de copia de seguridad de usuario | Determina si se activa el cifrado al realizar copias de seguridad de los proyectos del controlador. La opción está disponible para los controladores L50E y L70E. |
Hacer una copia de seguridad en el módulo de memoria | Hace copia de seguridad de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador en el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2. El botón está disponible cuando:
El módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC también admite la función de copia de seguridad y restauración. |
Restaurar desde el módulo de memoria | Restaurar los programas del usuario y los archivos del proyecto del controlador desde el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2. El botón está disponible cuando:
El módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC también admite la función de copia de seguridad y restauración. |
Entregue su opinión