Módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2
2080-MEMBAK-RTC2 es un módulo enchufable de copia de seguridad de memoria y RTC de gran precisión que extiende la memoria de los controladores
Micro800
.Utilice el módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 para:
- Actualización y clonación del código de la aplicación de PLC para los controladores L50E y L70E.
- Función de reloj de tiempo real de alta precisión sin necesidad de realizar una calibración o actualización.
La Protección de datos y los diagnósticos del controlador están disponibles para los controladores L50E y L70E.
Después de agregar un módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2:
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-MEMBAK-RTC2.
- La página de configuración de 2080-MEMBAK-RTC2 contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Módulo de memoria: Configura los ajustes de la página de configuración Módulo de memoria.
Entregue su opinión