Página de configuración del módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC

En la siguiente tabla se explican los ajustes de la página de configuración del
Módulo de memoria
después de agregar un módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC.
Configuraciones del módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC
Configuración
Descripción
Diagnosticar
Abre la vista de diagnóstico del controlador
Micro800
, que muestra el estado del controlador y la configuración del programa del módulo de memoria.
El botón
Diagnosticar
está disponible cuando el controlador está en línea.
Configuración del módulo de memoria
Cargar al encender
Muestra las opciones disponibles que activan o desactivan la carga automática de un programa del usuario desde el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC cada vez que se reinicia el controlador.
Las opciones son:
  • Cargar siempre
    : Carga el programa del usuario desde el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC cada vez que se reinicia el controlador.
  • Cargar si se produce un error de memoria
    : Carga el programa del usuario cuando se produce un fallo de memoria. Se produce cuando se ha borrado el programa del usuario en el controlador o cuando no se puede cargar.
  • Deshabilitado
    : No se carga el programa del usuario desde el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC.
La configuración predeterminada es
Deshabilitado
.
Sobrescribir configuración de Ethernet
Activa o desactiva la configuración de Ethernet. La opción solo está disponible si
Cargar al encender
está establecido en
Cargar siempre
o
Cargar si se produce un error de memoria
.
La configuración del estado del servidor Modbus siempre se sobrescribe, independientemente de si la sobrescritura Ethernet está activada o no.
De forma predeterminada, la opción
Sobrescribir configuración de Ethernet
está activada.
Incluir valores de variables después de hacer una copia de seguridad o restauración
Activa o desactiva la copia de seguridad y restauración de los valores. Cuando está activado, los valores se incluyen al cargar y descargar programas del usuario hacia y desde el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC.
Utilice la función Protección de datos para crear una lista de variables globales definidas por el usuario que conservarán sus valores cuando se restaure un proyecto de controlador desde un módulo de memoria.
La función de protección de datos está disponible para los controladores L50E y L70E.
Esta casilla está desactivada de forma predeterminada.
Hacer una copia de seguridad en el módulo de memoria
Hace copias de seguridad de los programas del usuario y de los archivos del proyecto del controlador en el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC.
El botón está disponible cuando:
  • Se ha detectado el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC,
  • El controlador está en modo de
    Programa remoto
    , y
  • El controlador está en línea.
El módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 también admite la función de copia de seguridad y restauración.
Restaurar desde el módulo de memoria
Restaura los programas del usuario y los archivos del proyecto del controlador desde el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC.
El botón está disponible cuando:
  • Se ha detectado el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC,
  • El proyecto está almacenado en el módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC,
  • El controlador está en modo de
    Programa remoto
    , y
  • El controlador está en línea.
El módulo enchufable 2080-MEMBAK-RTC2 también admite la función de copia de seguridad y restauración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal