Módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC
Como producto de Rockwell Automation Encompass Partner - Spectrum Controls, 2080-SDMEMRTC-SC es un módulo enchufable de copia de seguridad de memoria RTC de gran precisión que amplía la memoria de los controladores L50E y L70E.
El módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC proporciona lo siguiente:
- Capacidad para actualizar Flash en el firmware.
- Capacidad para configurar el comportamiento del controlador durante el encendido con el archivo ConfigMeFirst.txt.
- Permite la extracción y la inserción con la alimentación activada.
- Función de reloj de tiempo real de alta precisión sin necesidad de realizar una calibración o actualización.
- Registros de datos y recetas.
- Copia de seguridad y restauración.
Se admite la actualización de Flash del firmware. El módulo enchufable se puede vincular al controlador L50E o L70E.
Después de agregar un módulo enchufable 2080-SDMEMRTC-SC:
- En elOrganizador de proyectos, en elMódulo enchufable, se crea un nodo2080-SDMEMRTC-SC.
- La página de configuración de 2080-SDMEMRTC-SC contiene los siguientes nodos. Seleccione un nodo para ver y configurar los ajustes correspondientes.
- Descripción general: Muestra la imagen del dispositivo, el número de catálogo, la revisión, el tipo de producto y el número de ranura. Al seleccionarDefinición del dispositivo, abre el cuadro de diálogoDefinición del dispositivopara cambiar la ranura y la revisión, así como para configurar si se debe establecer si el controlador tiene errores cuando el módulo enchufable no está presente.
- Módulo de memoria: Configura los ajustes de la página de configuración Módulo de memoria.
Entregue su opinión