Buscar
Last Update July 2026
PVString2
Carácter no válido
Valor base hexadecimal no válido
Valor por encima del rango
Valor de entero no válido
Valor base decimal no válido
Valor base por encima del rango permitido
Valor base binario no válido
Carácter base no válido
No se ha introducido ningún valor
El dispositivo físico no coincide con el módulo configurado en el proyecto
La ruta especificada no es válida o el dispositivo no responde
Valor por debajo del rango
Valor base octal no válido
Valor de punto flotante no válido
Base no válida: Solo se admiten las bases de tipo binario, octal, decimal y hexadecimal
No se puede realizar la operación de restablecimiento
PELIGRO: Se ha iniciado el cambio de configuración en un sistema de varios controladores
PELIGRO: Cambio en los parámetros iniciado mientras está en línea
PELIGRO: Restablecer módulo iniciado
PELIGRO: Interrupción de la conexión
PELIGRO: Pérdida de conexión
La creación del archivo EtherNet/IP ha fallado
Aplicación de cambios de Ethernet y NFC
Aplicación de cambios de NFC