Sistema
Vea las características del sistema, los requisitos del sistema y las notas de la aplicación para proyectos de visualización.
FactoryTalk® Optix™
es una plataforma de visualización que acelera la entrega de valores con tecnologías modernas, diseños innovadores e implementaciones modulares. FactoryTalk Optix
ofrece nuevos niveles de colaboración, escalabilidad e interoperabilidad para lograr su visión de HMI. Los flujos de trabajo habilitados en la nube permiten la colaboración en cualquier momento y desde cualquier lugar con el seguimiento incorporado de cambios y versiones.La integración con
FactoryTalk Remote Access
garantiza el acceso seguro para instalar, solucionar problemas y actualizar desde cualquier lugar y desde el sistema Editor web de FactoryTalk Optix Studio
opcional. Defina una aplicación Aplicación FactoryTalk Optix
utilizando principios potentes y orientado a objetos así como objetos modernos sin tener que especificar un tamaño de visualización. FactoryTalk Optix
Ofrece una compatibilidad con OPC UA y una extensibilidad incomparables en tiempo de diseño y tiempo de ejecución mediante API integradas de C#. Utilice el emulador integrado o implemente su aplicación Aplicación FactoryTalk Optix
.Las notas de la versión de
FactoryTalk Optix
contienen estas secciones:Entregue su opinión