Características del sistema
La versión 1.8.x de
FactoryTalk® Optix™
incluye estas características.Capacidades principales
- El almacenamiento de retentividad proporciona métodos de copia de seguridad y restauración para guardar los datos retentivos en un archivo de copia de seguridad y restaurar los datos.
- Los métodos de carga y descarga transfieren archivos entre los dispositivos cliente y en tiempo de ejecución desde la Web.
- Cuadrícula de datos de informe incluye una opción de ajuste de línea para ajustar el contenido en varias líneas.
- La API de C# EtherNet/IP de Rockwell Automation examina las etiquetas del controlador mediante programación e importa las etiquetas con NetLogic en tiempo de diseño.
- La API de Receta crea y cambia los esquemas de recetas con NetLogic en tiempo de diseño.
Arquitectura expandida
- Un clúster de tiempo de ejecución de alta disponibilidad de tres nodos mantiene la aplicaciónFactoryTalk Optixoperativa y accesible cuando falla un nodo o componente de software.
- Aplicaciones FactoryTalk Optixse ejecutan como clientes de estación de trabajo en una interfaz dedicada que se instala desde el explorador.
- La autenticación de ThinManager pasa aFactoryTalk Optixen un contenedor de ThinManager y elimina varias solicitudes de inicio de sesión.
Experiencia de diseño digital
- El Asistente de IA enFactoryTalk Optix Studioutiliza la IA para proporcionar orientación de aplicaciones conversacionales y contenido de ayuda.
- Las etiquetas se importan fuera de línea desde un controlador configurado en un proyecto de FactoryTalk Design Studio antes de la implementación en un controlador Logix.
Conectividad de datos
- El variador de dispositivo de Rockwell Automation permite la comunicación directa con los variadores PowerFlex a través de EtherNet/IP.
- Flujos de datos de eventos en tiempo de ejecución a un agente MQTT para que los sistemas externos, las aplicaciones de supervisión o las herramientas en la nube consuman información de eventos.
- El cliente MQTT admite tipos de datos complejos para intercambiar modelos de datos completos a través de MQTT, lo que reduce el esfuerzo de ingeniería y mejora la escalabilidad para aplicaciones industriales de IoT y perimetrales.
Entregue su opinión