Métodos de almacenamiento de retentividad
Los objetos de almacenamiento de retentividad exponen los métodos Copia de seguridad y Restaurar.
Copia de seguridad
Use este método para hacer una copia de seguridad de los datos de almacenamiento de retentividad en un archivo.
CONSEJO:
Puede realizar un seguimiento de las copias de seguridad de almacenamiento de retentividad completadas con el evento Copia de seguridad completada. Consulte Evento de copia de seguridad completada.
Argumento | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
OutputFilePath | String | Ruta del archivo para la copia de seguridad del almacenamiento de retentividad en formato ResourceUri. |
Para implementar el método Copia de seguridad en su lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Agregar un método a un evento existente. Por ejemplo, agregue el método Copia de seguridad al evento MouseClick de un botón. Consulte Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad.Restaurar
Use este método para restaurar los datos de almacenamiento de retentividad desde un archivo de copia de seguridad.
Argumento | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|
BackupFilePath | String | Ruta de acceso a un archivo de copia de seguridad para restaurar los datos de almacenamiento de retentividad. |
Para implementar el método Restaurar en su lógica
Aplicación FactoryTalk Optix
, consulte Agregar un método a un evento existente. Por ejemplo, agregue el método Restaurar al evento MouseClick de un botón. Consulte Configurar los botones de copia de seguridad y restauración del almacenamiento de retentividad.Entregue su opinión