Loading

Variadores de frecuencia (VFD)
Allen-Bradley

Aumente el tiempo productivo, el rendimiento y el ahorro de energía con los variadores de frecuencia variable (VFDs) de Allen‑Bradley.
Comience aquí
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Siete variadores de frecuencia variable (VFD) Allen-Bradley de diferentes tamaños muestran varias soluciones de control de motor de automatización industrial
Logotipo de Allen-Bradley

Su planta depende de las máquinas que impulsan su producción, y los variadores de frecuencia variable Allen‑Bradley® (VFD) inteligentes ayudan a mantenerlas funcionando de la mejor manera. Nuestros dispositivos se integran fácilmente con los controladores lógicos programables para acelerar la configuración y simplificar la operación. Aumente la productividad, el tiempo productivo y la eficiencia energética con la ayuda de los variadores PowerFlex® y los motores de variador integrado.

Características clave

Open All
Close All
VFD de calidad diseñados para funcionar en entornos exigentes

Su producción exige la confiabilidad de los PowerFlex® variadores de frecuencia variable (VFD). Nuestros VFD de bajo voltaje y voltaje medio están diseñados para ofrecer un control preciso de velocidad, par y dirección para sus aplicaciones de motor críticas.

Los VFD PowerFlex cumplen con los más altos estándares internacionales, incluidas las certificaciones IEC, UL, CE e ISO. Además, cada VFD se somete a pruebas para funcionar en los entornos más exigentes.

Vea más de 50 casos prácticos de VFD

Configuración rápida y sencilla con Premier Integration

Los variadores de frecuencia Allen-Bradley y los controladores lógicos programables Logix ofrecen una integración sencilla. Son rápidos, transparentes y escalables. El software y las herramientas fáciles de usar simplifican la configuración y la programación en un único entorno de desarrollo. Y la Automatic Device Configuration simplifica el mantenimiento y reduce el tiempo improductivo para mantener sus operaciones en marcha.

Vea cómo utilizar la Automatic Device Configuration

Gestione el proceso, la energía y el control de motor en una sola plataforma

Reduzca los costos y obtenga una mejor visibilidad de sus operaciones con una plataforma unificada que conecta los datos de control de procesos, potencia y control de motor en una HMI.

Los variadores de frecuencia variable PowerFlex no solo controlan la velocidad y el par; proporcionan información en tiempo real sobre el uso de energía, las tendencias de rendimiento y el estado del sistema. Al integrar los datos del VFD con sus operaciones más amplias, puede mejorar los procesos, aumentar el tiempo productivo y reducir riesgos, todo desde una sola plataforma potente.

Más información sobre el control unificado de procesos y potencia

Ayude a proteger a su personal y producción frente a riesgos

La seguridad no significa sacrificar la productividad. Los VFD Allen-Bradley ofrecen opciones de seguridad integradas para ayudar a reducir el riesgo, agilizar el diseño y cumplir con sus estándares de seguridad. Desde Safe Torque Off básico hasta funciones de seguridad avanzadas, los VFD PowerFlex proporcionan soluciones de control de motor tanto cableadas como en red, permitiéndole cumplir con los requisitos de la máquina sin sacrificar el rendimiento ni aumentar el costo.

Escuche este podcast

Reduzca los costos de energía con variadores de frecuencia de alta eficiencia

Nuestros VFD de bajo voltaje y de medio voltaje ayudan a reducir los costos energéticos al adaptar la velocidad de su motor a la demanda, reduciendo la energía desperdiciada por la operación a velocidad constante. Combinado con el control coordinado de un controlador lógico programable, el uso de energía puede reducirse aún más. Los VFD PowerFlex son compatibles con motores de reluctancia síncrona y de imán permanente de alta eficiencia. Además, los variadores regenerativos pueden convertir la energía desperdiciada en energía utilizable.

Vea nuestra calculadora de eficiencia energética

Enfrente casi cualquier desafío de aplicación

Los variadores de frecuencia PowerFlex ofrecen una precisión de alto rendimiento, controlando la velocidad y el par con tanta exactitud que pueden accionar una máquina de papel que mueve una hoja de solo 100 micrones de grosor a 96 km/h (60 mph). Configure nuestros variadores de frecuencia para máquinas independientes o integre en un PLC o red a nivel de toda la planta. Con opciones como seguridad, comunicaciones, E/S y retroalimentación, los variadores de frecuencia PowerFlex le ofrecen la flexibilidad para diseñar el sistema que necesita, desde un simple control de velocidad hasta una compleja automatización de procesos.

Vea cómo

Los datos en tiempo real de los VFD impulsan mejores decisiones

Enfrente sus mayores desafíos de producción con el control inteligente de motor. Los PowerFlex VFD proporcionan inteligencia en tiempo real con acceso a datos de sistema, máquina y diagnósticos. Los drives con análisis predictivo le ayudan a anticipar problemas de mantenimiento antes de que ocurran, lo que permite una planificación proactiva.

Conozca más sobre el control inteligente de motor

Asistencia experta con la que puede contar

Nuestros profesionales de servicio de campo están aquí para apoyar a su equipo, cuando y donde lo necesite. Desde la modernización y la migración hasta el arranque, la puesta en servicio y el monitoreo remoto de variadores de frecuencia variable, nuestros servicios lo ayudan a mantener un funcionamiento en pico. Las soluciones de ciberseguridad flexibles y escalables están integradas en nuestro enfoque estratégico para ayudar a salvaguardar sus operaciones industriales, fortaleciendo la integridad y la resiliencia frente a amenazas en evolución.

Los acuerdos de mantenimiento anual o personalizado extienden la vida útil y el rendimiento de los equipos, mientras que la refabricación y el soporte durante el ciclo de vida ayudan a proteger su inversión durante años.

Más información  

Serie de pódcast de ROK Talk sobre variadores
Un logotipo hexagonal de Allen-Bradley dentro de un cabezal de micrófono. Texto junto a él que dice ROK Talk on drives.
Serie de pódcast de ROK Talk sobre variadores

Escuche y descubra cómo los avances en los variadores de frecuencia variable de bajo voltaje, los variadores de frecuencia variable de media tensión y los servovariadores ayudan a las empresas industriales a avanzar hacia el futuro de la fabricación.

Ver todos los episodios

Variadores de frecuencia variable Aumente su ROI

Desde el control de velocidad básico hasta la automatización de procesos complejos, los variadores de frecuencia variable Allen-Bradley ofrecen una gama completa de soluciones de control de motor para ayudar a aumentar su tiempo productivo y rendimiento.

VFD de CA de bajo voltaje y motores de accionamiento integrado

Tres VFD Allen-Bradley uno al lado del otro. Conectados por múltiples cables, estos variadores de frecuencia (VFD) electrónicos proporcionan un control preciso del motor para aplicaciones en fábricas y edificios comerciales.
PRODUCTO
VFD compactos

Rentables, ahorran espacio y son versátiles. Los PowerFlex compactos VFD le ayudan a poner en marcha más rápido con un diseño modular y una programación intuitiva. Mejore el rendimiento en una amplia gama de aplicaciones de hasta 22 kW (30 Hp). 

Ver productos

Un ingeniero selecciona parámetros en el teclado de un PowerFlex 753 variador de frecuencia (VFD). El VFD es uno de una línea de una docena de variadores en fila.
PRODUCTO
VFD de uso general

Para aplicaciones industriales comunes – ventiladores, bombas, compresores, sopladores y transportadores – los PowerFlex VFD ofrecen un rendimiento más confiable y opciones de configuración flexibles con un rango de potencia de hasta 270 kW (400 Hp).

Ver productos

Un ingeniero inspecciona una larga fila de decenas de variadores de frecuencia (VFD) industriales altos y grises.
PRODUCTO
VFD de alto rendimiento

Alimente la maquinaria crítica de su planta con los variadores de frecuencia variable de alto rendimiento PowerFlex. Con un avanzado control de motor, automonitoreo y una plataforma digital, ofrecen una capacidad de respuesta excepcional para aplicaciones de hasta 4500 kW (6000 Hp).

Ver productos

Un dispositivo gris de control de motor electrónico industrial que cuenta con varios cables de entrada y salida, interruptores y luces LED. El VFD se utiliza para el control de motor.
PRODUCTO
Soluciones On-Machine™

Construya máquinas más modulares con soluciones descentralizadas que se montan directamente en la máquina. Acelere la instalación, reduzca el hardware, el espacio de panel y los requisitos de huella, y aumente la flexibilidad de la máquina. Explore soluciones de VFD o de motor con variador integrado.

Ver productos

VFD de CA de media tensión

Un gabinete industrial gris alto de tres secciones alberga la electrónica de control de motor de variador de frecuencia de medio voltaje
PRODUCTO
VFD MV para todo uso

Logre mayor productividad y eficiencia con los VFD de medio voltaje PowerFlex 6000T. Estos VFD no regenerativos son más seguros, más simples y más seguros. Implemente una integración más sencilla, operación intuitiva y rendimiento confiable para aplicaciones de motor en toda su planta: ventiladores, bombas, compresores, mezcladoras, enfriadores y más.

Ver productos

Dos ingenieros inspeccionan una línea de variadores de frecuencia variable (VFD) de media tensión industriales. PowerFlex 7000 VFD
PRODUCTO
VFD de media tensión de propósito especial

Cuando su aplicación tiene requisitos especiales, como operación regenerativa, enfriamiento por líquido o longitudes de cable de motor extremadamente largas (hasta 10 km / 6′), los variadores de frecuencia variable de medio voltaje PowerFlex 7000 pueden ayudar. Ofrecen ahorro de energía, opciones de seguridad mejoradas, flexibilidad de instalación y menores costos de operación.

Ver productos

Complete su máquina inteligente

Combine PowerFlex VFDs con estas soluciones para obtener el máximo valor. Estas tecnologías integradas trabajan juntas para acelerar la puesta en marcha, reducir el tiempo improductivo y ofrecer información útil para la acción, creando máquinas más inteligentes y conectadas que aumentan la productividad y la eficiencia en toda su planta.

  • FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™
    Optimice las actividades de mantenimiento y reduzca el tiempo improductivo no planificado con el aviso anticipado de fallos próximos de activos que proporciona FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™.
  • Software de diseño Studio 5000
    Software de diseño Studio 5000
    Software de diseño Studio 5000
    Un software de diseño de sistemas de automatización para todas las disciplinas de control.
  • Software de diseño y configuración
    Software de diseño y configuración
    Software de diseño y configuración
    Simplifique el desarrollo de máquinas independientes y reduzca el tiempo de diseño para múltiples industrias con nuestro software Connected Components Workbench™.
  • Controladores programables
    Controladores programables
    Controladores programables
    Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
  • Automatización de robots industriales
    Automatización de robots industriales
    Automatización de robots industriales
    Estamos colaborando con los fabricantes de robots mejores en su clase para conectar la tecnología robótica más reciente con nuestro software de automatización líder en la industria.
  • Emule
    Emule
    Emule
    Vaya más allá de lo que es posible en el diseño y en el funcionamiento de sus máquinas mediante el software de gemelo digital Emulate3D™.
  • Interfaz humano-máquina
    Interfaz humano-máquina
    Interfaz humano-máquina
    Explore nuestra amplia selección de soluciones de interfaz humano-máquina (HMI), incluidos paneles HMI industriales, terminales gráficas e interfaces de operador. Navegue ahora.
  • E/S
    E/S
    E/S
    Desde opciones basadas en chasis hasta On-Machine™, nuestra amplia cartera de módulos de entrada/salida (E/S) Allen-Bradley puede satisfacer todas sus necesidades operativas.
  • Sistemas de control de movimiento
    Sistemas de control de movimiento
    Sistemas de control de movimiento
    Descubra soluciones de control de movimiento industrial, incluidos servovariadores, servomotores y actuadores para una automatización precisa y de alto rendimiento.

Aproveche los ahorros de energía con los VFD

Los costos energéticos y las presiones de sostenibilidad siguen aumentando. Las investigaciones demuestran que los motores industriales utilizan al menos el 30 % de la electricidad mundial, a menudo utilizando un exceso de energía en una operación de velocidad única. Los PowerFlex VFD ayudan a reducir los costos y las emisiones al adaptar la velocidad del motor a la demanda. Utilice nuestras calculadoras de VFD para cuantificar los ahorros, estimar el tiempo de amortización y comparar productos. Comience a construir una operación más inteligente y ecológica hoy mismo.

Conozca la eficiencia de su PowerFlex VFD
mano bajo bombilla iluminada con fondo verde/negro
Herramientas
Conozca la eficiencia de su PowerFlex VFD

Consulte su clasificación IE y tenga la seguridad de que su variador cumple con IEC 61800-9-2.

Calcule el ahorro de energía para ventiladores y bombas
Un ingeniero asiático toma agua de un estanque de tratamiento de aguas residuales para comprobar la calidad del agua después de pasar por el proceso de tratamiento de aguas residuales programado en un entorno industrial.
Herramientas
Calcule el ahorro de energía para ventiladores y bombas

Utilice nuestra herramienta para calcular sus posibles ahorros de energía y reducciones de carbono. Los datos constituyen un argumento sólido para invertir en PowerFlex VFDs.

Compare la eficiencia de los PowerFlex VFD con la competencia
Dos ingenieros inspeccionan la función electrónica y mecánica de una bomba hidráulica. Uno de los ingenieros sostiene una computadora portátil abierta.
Herramientas
Compare la eficiencia de los PowerFlex VFD con la competencia

Descubra cómo los VFD Allen-Bradley pueden ayudarlo a maximizar la eficiencia energética y reducir los costos de operación.

Los VFD ofrecen resultados medibles

Vea cómo los fabricantes, OEMs e integradores de sistemas de todo el mundo están usando PowerFlex VFDs para aumentar la productividad y reducir los costos de energía.

  • Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Case Study
    Case Study
    Avance en torno a sus metas de sostentabilidad con Energy Drive
    Energy Drive usa la tecnología de variadores de velocidad  para ayudar a los clientes a alcanzar sus metas de sostentabilidad.
    Lea ahora
  • La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
    La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
    Case Study
    Case Study
    La modernización de las plataformas de pozos de gas y petróleo genera ahorros energéticos significativos con variadores regenerativos
    DSI, empresa integradora de sistemas, implementó los variadores PowerFlex 755TR para modernizar la infraestructura de una compañía energética global, allanando el camino para un crecimiento continuo.
    Lea ahora
  • Aprovechamiento del potencial de generación de energía de los montacargas de mina
    Aprovechamiento del potencial de generación de energía de los montacargas de mina
    Case Study
    Case Study
    Aprovechamiento del potencial de generación de energía de los montacargas de mina
    RUC Mining presenta una innovadora solución de almacenamiento de energía regenerativa para los montacargas de minas que utiliza los sistemas de variadores PowerFlex de Rockwell Automation.
    Lea ahora
  • Las actualizaciones proactivas de los variadores ahorran tiempo y dinero a fabricante de bebidas
    Las actualizaciones proactivas de los variadores ahorran tiempo y dinero a fabricante de bebidas
    Case Study
    Case Study
    Las actualizaciones proactivas de los variadores ahorran tiempo y dinero a fabricante de bebidas
    La planta aprovecha el programa de incentivos de productos y servicios para modernizar los equipos eléctricos y de energía.
    Lea ahora
  • La sostenibilidad es fundamental para Resolution Copper
    La sostenibilidad es fundamental para Resolution Copper
    Case Study
    Case Study
    La sostenibilidad es fundamental para Resolution Copper
    En el sitio de la mina de cobre Resolution, una empresa conjunta entre Rio Tinto y BHP, las actualizaciones del sistema protegen a los empleados, el equipo y el entorno.
    Lea ahora
  • BCPGroup utiliza la tecnología para impulsar la sostenibilidad
    BCPGroup utiliza la tecnología para impulsar la sostenibilidad
    Case Study
    Case Study
    BCPGroup utiliza la tecnología para impulsar la sostenibilidad
    BCPGroup y MAGNETA utilizan la tecnología de motor de imán permanente y aplicaciones de inteligencia artificial para avanzar en las iniciativas de sustentabilidad en la industria de gas y petróleo.
    Lea ahora
  • La instalación de biodigestores mejorada aumenta la producción
    La instalación de biodigestores mejorada aumenta la producción
    Case Study
    Case Study
    La instalación de biodigestores mejorada aumenta la producción
    El dato en tiempo real y el acceso remoto ayudan a la instalación a reducir el tiempo improductivo, aumentar la producción de gas natural y mejorar la generación de informes sobre la intensidad de carbono
    Lea ahora
  • La tecnología Multiplex optimiza el manejo de materiales
    La tecnología Multiplex optimiza el manejo de materiales
    Case Study
    Case Study
    La tecnología Multiplex optimiza el manejo de materiales
    El nuevo sistema de TEC Engineering reduce significativamente la inversión y los costos de operación en el manejo de materiales.
    Lea ahora
  • Una planta nueva aumenta la producción de quesos
    Una planta nueva aumenta la producción de quesos
    Case Study
    Case Study
    Una planta nueva aumenta la producción de quesos
    Un importante fabricante de quesos acudió a Tri Tech Automation para implementar automatización y controles en una instalación nueva.
    Lea ahora
  • Green Bay Packaging construye la planta del futuro
    Green Bay Packaging construye la planta del futuro
    Case Study
    Case Study
    Green Bay Packaging construye la planta del futuro
    La nueva fábrica de papel de Green Bay Packaging usa tecnología digital para aumentar la producción, mejorar el tiempo productivo del sistema y alcanzar las metas de sustentabilidad.
    Lea ahora
  • Shenzhou Machinery construye grúas inteligentes no tripuladas
    Shenzhou Machinery construye grúas inteligentes no tripuladas
    Case Study
    Case Study
    Shenzhou Machinery construye grúas inteligentes no tripuladas
    Rockwell Automation y Shenzhou Machinery desarrollan una solución de grúa inteligente no tripulada que ofrece una operación de grúa eficiente y segura
    Lea ahora

VFDs explicados: preguntas frecuentes

¿Qué es un variador de frecuencia (VFD) / variador de velocidad (VSD) y cómo funciona?

Un variador de frecuencia (VFD) (también llamado variador de velocidad) es un dispositivo electrónico que controla la velocidad y el par de un motor de CA regulando la frecuencia y el voltaje de su fuente de alimentación. Un VFD convierte la energía de CA en CC y luego nuevamente en CA a una frecuencia deseada mediante la modulación por ancho de pulso.

¿Cuáles son los principales beneficios de usar un variador de frecuencia?

Una de las principales ventajas de un VFD es mejorar la eficiencia energética. Un VFD puede adaptar la velocidad del motor a los requisitos de carga de la aplicación, reducir el desgaste mecánico con el control de velocidad algorítmico y mejorar el control de procesos para una mejor productividad de la línea de producción. Con estas capacidades, un VFD puede reducir los costos de operación y extender el ciclo de vida del equipo.

¿Cómo elijo el VFD adecuado para mi aplicación?

La elección de un variador de frecuencia (VFD)  depende de la potencia del motor, el voltaje, el rango de control de velocidad y el tipo de aplicación (como bombas, ventiladores, transportadores). También hay que tener en cuenta las condiciones ambientales, las necesidades de calidad de la alimentación eléctrica y las opciones de comunicación. Utilice el Rockwell Automation Product Assistant para VFDs para encontrar el variador adecuado para su aplicación. Recomendamos la integración con sistemas de automatización como Studio 5000® de Rockwell Automation.

¿Cuáles son los problemas comunes de los VFD y cómo se pueden resolver?

Los VFD experimentan una variedad de condiciones diferentes como resultado de ser el dispositivo primario entre la red eléctrica y el motor rotativo. Los VFD pueden experimentar fallos relacionados con sobrevoltaje y pérdida de fase cuando la red eléctrica experimenta fallos o bajadas. Los variadores de frecuencia variable también pueden fallar cuando un motor se sobrecarga o experimenta un fallo mecánico en piezas como cojinetes y devanados de estator. El mejor sensor en su planta es un VFD, por lo que cuando falle, resuelva los problemas de su sistema. Puede encontrar información detallada sobre fallos en la Knowledgebase de Rockwell Automation.

¿Debería elegir un arrancador suave o un variador de frecuencia (VFD)?

Al comparar un arrancador suave con un VFD, la elección correcta depende de su aplicación. 

  • Un arrancador suave reduce la corriente de entrada al momento del arranque y proporciona un arranque suave del motor, pero opera el motor a velocidad plena una vez que está en marcha. 
  • Un VFD controla la velocidad del motor durante toda la operación ajustando la frecuencia y el voltaje, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren velocidad variable, eficiencia energética y mayor control de procesos. 
  • Los arrancadores suaves suelen ser mejores para aplicaciones simples de arranque y paro.
  • Los VFD son más adecuados para bombas, ventiladores, transportadores y aplicaciones donde el control de velocidad del motor mejora la eficiencia y el rendimiento.
¿Cuál es la diferencia entre un servo drive y un VFD?

Aunque ambos dispositivos controlan el movimiento variando la frecuencia y el voltaje al motor, la comparación entre un servo drive y un VFD se reduce al nivel de control de movimiento requerido. 

  • Un servo drive funciona con un servo motor y dispositivos de retroalimentación para ofrecer un control altamente preciso de la velocidad, la posición y el par. 
  • Un VFD controla la velocidad y el par de los motores de CA, pero generalmente está diseñado para aplicaciones de automatización de procesos continuos en lugar de posicionamiento preciso. 
  • Elija un servo drive para robótica, máquinas CNC y automatización de alta precisión. 
  • Un VFD suele ser la mejor opción para bombas, ventiladores, compresores, transportadores y otras aplicaciones de control de motor industrial.
¿Cuál es la diferencia entre un motor ECM y un VFD?

Una comparación entre un ECM y un VFD involucra tanto el motor como el método de control. 

  • Un motor conmutado electrónicamente (ECM) tiene electrónica integrada que proporciona operación de velocidad variable dentro del propio motor. 
  • Un VFD es un controlador separado que ajusta la frecuencia y el voltaje suministrados a un motor de CA. 
  • Los motores ECM se usan comúnmente en equipos de HVAC y comerciales ligeros.
  • Los VFD se usan ampliamente en aplicaciones industriales donde se requiere control de motor flexible, escalabilidad e integración con sistemas de automatización.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(4)
Variadores de CA de bajo voltaje Chevron UpChevron Up
Variadores Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
PowerFlex 525
Nuestros variadores PowerFlex 525, que ofrecen una clasificación de potencia de 0.4–22 kW (0.5–30 Hp) con clases de voltaje global de 100–600 V, proporcionan una variedad de opciones de control de motor y montaje flexible.
PowerFlex 523
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 523 ofrecen un diseño modular e innovador que permite una instalación y configuración rápidas y sencillas.
PowerFlex 527
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 527 están diseñados para funcionar exclusivamente con nuestros Logix PACs para aprovechar las capacidades del controlador y utilizar Studio 5000 Logix Designer™ para ayudar a simplificar el desarrollo y el uso de la máquina.
PowerFlex 4M
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4M ofrecen cableado de alimentación directa y programación sencilla que proporciona la flexibilidad para manejar una amplia gama de aplicaciones.
PowerFlex 753
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 753 son rentables y fáciles de usar en aplicaciones de uso general que requieren funciones de seguridad.
PowerFlex 755TS
Variador de frecuencia de bajo voltaje PowerFlex 755TS
Con el análisis predictivo, un variador de frecuencia PowerFlex 755TS (VFD) ayuda a aumentar la productividad y el tiempo productivo. Además, reduce los costos de consumo de energía y mantenimiento.
PowerFlex-755T-XT-Frame-10-frontal-con-familia
VFD de bajo voltaje PowerFlex 755T
Nuestros variadores de frecuencia variable de bajo voltaje PowerFlex® 755T están diseñados para proporcionar soluciones de mitigación de armónicos, regeneración y bus común que ayudan a reducir los costos energéticos, añadir flexibilidad y aumentar la producción.
Allen-Bradley Armor Powerflex 350
Variadores Armor™ PowerFlex® 350
Nuestros variadores Armor PowerFlex 350 On-Machine™ proporcionan una solución integrada, cercana al motor y preingenierizada para entornos hostiles.
An angled image facing left of the Allen-Bradley Armor PowerFlex 330 drive motor
Motor de accionamiento integrado Armor PowerFlex 330
¡Próximamente! Revolucione el diseño de máquinas con este motor integrado de variador compacto, ultraeficiente, más pequeño, más ligero y más fácil de instalar.
Two tall, gray side-by-side metal cabinets comprise the PowerFlex 6000T variable frequency drive unit from Rockwell Automation – used to control motors in heavy industrial applications.
Variador de media tensión PowerFlex 6000 (VFD)
El variador de frecuencia de media tensión de alto rendimiento para aplicaciones de control de motor de par constante y variable, nuevos y readaptados: bombas, transportadores, mezcladoras y enfriadores
PowerFlex DC
Nuestra línea completa de productos PowerFlex® variador de CC incluye PowerFlex variador de CC digital, PowerFlex regulador independiente (SAR) de CC y PowerFlex controlador de campo de CC.
PowerFlex 40
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40 proporcionan a los fabricantes de equipos originales, fabricantes de máquinas y usuarios finales un control de motor que mejora el rendimiento en un paquete compacto y fácil de usar.
PowerFlex 40P
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 40P proporcionan control en bucle cerrado con una opción de Safe Torque-off de categoría 3 en un diseño compacto y una solución eficaz en cuanto a costos.
PowerFlex 400
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 400 están optimizados para el control de ventiladores y bombas comerciales e industriales.
20 g de 755
PowerFlex 755
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 755 son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de control de motor, incluidas bombas, ventiladores y transportadores.
Variador de frecuencia de media tensión PowerFlex 7000
A partir del 31 de marzo de 2027, los variadores de frecuencia PowerFlex 7000 (VFDs) dejarán de fabricarse y ya no estarán disponibles para la venta. Recomendamos migrar a la familia de variadores de frecuencia PowerFlex 6000.
PowerFlex 4
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 4 están diseñados para satisfacer los requisitos globales de los OEM y el usuario final en cuanto a simplicidad, ahorro de espacio y eficiencia de costos.
PowerFlex 70
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 70 son paquetes compactos de potencia, control e interface de operador diseñados para satisfacer las demandas de espacio, simplicidad y confiabilidad.
PowerFlex 523
PowerFlex 700
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700 controlan motores de inducción trifásicos en aplicaciones con requisitos que van desde el control de velocidad más simple hasta el control de par más exigente.
Variador de CA PowerFlex 700L 20L
PowerFlex 700L
Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700L ofrecen PowerFlex 700 Vector Control o PowerFlex 700S Control en una estructura de alimentación completamente regenerativa y enfriada por líquido.
variador de CA PowerFlex700S 20D
PowerFlex 700S
Nuestro variador de CA PowerFlex 700S con la opción DriveLogix™ combina el potente rendimiento y el control flexible de los variadores de CA PowerFlex con un motor Logix de alto rendimiento para producir una solución de variador y plataforma de control altamente funcional y rentable.
700AFE PowerFlex
700AFE PowerFlex regenerativo
La producción de nuestra fuente de bus de CC regenerativa de sección de entrada activa (AFE) Bulletin 700AFE se ha interrumpido y ya no está disponible para la venta. Se recomienda a los clientes que migren a nuestros variadores PowerFlex 755T.
SCR PowerFlex de 20 s
Puente SCR PowerFlex 20S
Nuestro puente SCR Bulletin 20S es una fuente de bus de CC no regenerativo que suministra alimentación a variadores de CA que tienen una entrada de bus de CC común.
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP es una familia de herramientas de software que proporciona una interfaz simplificada para la programación, el mantenimiento y la resolución de problemas de determinados variadores de CA y CC PowerFlex®.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.