Loading

PowerFlex 700
Allen-Bradley

Nuestros variadores de CA PowerFlex® 700 controlan motores de inducción trifásicos en aplicaciones con requisitos que van desde el control de velocidad más simple hasta el control de par más exigente.
Loading
  1. descripción general
  2. Documentación
  3. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • PowerFlex 523
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
PowerFlex 523
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Rockwell Automation anuncia que el variador de CA PowerFlex® 700 se interrumpirá y ya no estará disponible para la venta a partir del 30 de noviembre de 2023.

Para facilitar su transición, le recomendamos que modernice a la familia de variadores de CA PowerFlex 750.

Soluciones de compatibilidad y migración de productos

La herramienta de conversión de variadores PowerFlex admite las migraciones de variadores PowerFlex 700 con control vectorial a variadores PowerFlex 755TS.

Utilice la herramienta de búsqueda de estado del ciclo de vida para encontrar información específica sobre el ciclo de vida por número de catálogo.

Obtenga más información sobre nuestras  soluciones de compatibilidad y migración de productos.

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Guía de migración de variadores PowerFlex 700 a variadores PowerFlex 750-Series PFLEX-AP005_-EN-P
Perfil de migración de los variadores de CA PowerFlex 700 a los variadores de CA PowerFlex 755 MIGRAT-PP014_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de la familia PowerFlex de variadores de CA de bajo voltaje PFLEX-BR008_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
ATEX CertificationATEX Certification
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
KC CertificationKC Certification
  • Cumple o supera los requisitos de eficiencia energética de la norma IEC 61800-9-2 IE2.
  • ABS (Frames 0…6)
  • Certificado ATEX
  • Marcado CE  (los variadores de clase 600 V por debajo de 77 A (Frames 0–4) se declaran conformes con la Directiva de Bajo Voltaje)
  • C-Tick
  • cUL
  • IEC (diseñado para cumplir)
  • UL
  • KCC
  • RCM
  • Lloyd's Register (Frames 0…6) para variadores fabricados antes del 5 de junio de 2018
  • SEMI F47 (Frames 0…6) 

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex 700
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.