Listas de verificación de las aplicaciones Safety
Safety
Las listas de verificación de las aplicaciones de seguridad son necesarias para planificar, programar y poner en marcha una aplicación de seguridad. Utilice las listas de verificación como guías de planificación, así como durante las pruebas de validación del proyecto. Cuando utiliza las listas de verificación como guías de planificación, se pueden guardar como un registro del plan.
Las listas de verificación proporcionan una muestra de las consideraciones de seguridad pero no fueron concebidas como una lista exhaustiva de puntos a verificar. Su aplicación de seguridad en particular puede tener requisitos de seguridad adicionales.
CONSEJO:
Haga copias de las listas de verificación para uso futuro.
Entregue su opinión