Verbindung zwischen FactoryTalk® Remote Access™ Manager und Remotegeräten
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerDie Verbindungslogik zwischen dem und einem Remotegerät läuft wie folgt ab:
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- Derstellt eine Verbindung zur Serverinfrastruktur her und erhält eine Liste der Geräte, die in der Domäne des Benutzers registriert sind.FactoryTalk® Remote Access™ManagerNOTIZ: Weitere Informationen zu Domänen finden Sie unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten.NOTIZ: Der Benutzer besitzt die Zugriffsberechtigungen für die vorgenannten Geräte. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Benutzerberechtigungen für Domänen.
- Wenn Sie das Remotegerät mit der Serverinfrastruktur verbinden, erhält dereine Benachrichtigung über diese Verbindung.FactoryTalk® Remote Access™ManagerNOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter (Interaktiver Zugriff) Verbindung.
- Sie können über deneine VPN-Verbindung herstellen und auf denFactoryTalk® Remote Access™ManagerRemotedesktop-Dienst zugreifen.NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter (Interaktiver Zugriff) Remotedesktop.
Rückmeldung geben