System

Sehen Sie sich die Systemfunktionen, Systemanforderungen und Anwendungshinweise für Visualisierungsprojekte an.
FactoryTalk®Optix
ist eine Visualisierungsplattform, die mit modernen Technologien, innovativen Designs und einer modularen Bereitstellung die Wertschöpfung beschleunigt.
FactoryTalk Optix
bietet ein neues Maß an Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität, um Ihre HMI-Vision zu verwirklichen. Cloudfähige Workflows ermöglichen mit integrierter Änderungsverfolgung und Versionskontrolle die Zusammenarbeit zu jeder Zeit und von jedem Ort aus.
Die Integration in
FactoryTalk Remote Access
garantiert einen sicheren Zugang zur Installation, Fehlerbehebung und Aktualisierung von überall und über den optionalen
FactoryTalk Optix Studio-Web-Editor
. Definieren Sie eine
FactoryTalk Optix-Anwendung
mit leistungsstarken, objektorientierten Prinzipien und modernen, reaktionsfähigen Objekten, ohne die Anzeigegröße angeben zu müssen.
FactoryTalk Optix
bietet unvergleichliche OPC UA-Unterstützung und -Erweiterbarkeit zur Entwurfs und Laufzeit durch integrierte C#-APIs. Verwenden Sie den integrierten Emulator oder stellen Sie Ihre
FactoryTalk Optix-Anwendung
bereit.
Die Versionshinweise zu
FactoryTalk Optix
enthalten diese Abschnitte:
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal