Controller-Speicher-Übersicht

Nachdem ein
Micro800
-Controller-Projekt erstellt wurde, wird der Speicher bei der Erstellung dynamisch als Programm- oder Datenspeicher zugewiesen. Dabei wird Folgendes angegeben:
  • Die Programmgröße kann die veröffentlichten Spezifikationen übersteigen, wenn die Datengröße entsprechend verringert wird.
  • Die Datengröße kann die veröffentlichten Spezifikationen überschreiten, wenn die Programmgröße entsprechend verringert wird.
Dadurch wird die Nutzung des Ausführungsspeichers optimiert.
Controller-Speichertypen
Speichertyp
Verwendung
Datenspeicher*
  • Benutzerdefinierte Variablen
  • Konstanten
  • Temporäre Variablen, die bei Erstellung vom Compiler generiert werden
Programmspeicher*
Projektspeicher
Kopie des heruntergeladenen Projekts und Kommentare
Konfigurationsspeicher
Informationen zur Plug-in-Einrichtung
*Die Spezifikationen für die Größe von Programmspeicher und Datenspeicher sind typische Zahlen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal