Speicherzuweisung
Im folgenden Abschnitt wird der
Micro800
-Controller-Speicher in FactoryTalk Design Workbench
anhand von Beispielen vorgestellt.- Für Datendateien entspricht ein Wort 16 Bit Speicherplatz.
- Für Programmdateien entspricht ein Wort einer Kontaktplananweisung mit einem Operanden.
Datendatei | Ist gleich |
|---|---|
Ein Ganzzahldatendateielement | Ein Benutzerwort |
Ein Long Word-Dateielement | Zwei Benutzerwörter |
Ein Timer-Datendateielement | Drei Benutzerwörter |
Programmdatei | Verbraucht |
|---|---|
Jede XIC-Anweisung mit einem Operanden | Ein Benutzerwort |
Jede EQU-Anweisung mit zwei Operanden | Zwei Benutzerwörter |
Jede ADD-Anweisung mit drei Operanden | Drei Benutzerwörter |
Rückmeldung geben