Datenzuordnung der globalen Variablen von 2080-RTD2 und 2080-TC2

Die Bit-Wörter beschreiben die Informationen, die aus den Plug-In-Modulen 2080-RTD2 und 2080-TC2 im Raster für globale Variablen von
FactoryTalk Design Workbench
gelesen werden.
Datenzuordnung der globalen Variablen von 2080-RTD2 und 2080-TC2
Statusvariable
Bit (0 bis 15)
Beschreibung
_IO_P0_AI_00
_IO_P0_AI_01
0 bis 15
Die Temperaturdaten für Kanal 0 und Kanal 1
Der Temperaturzähler bildet die Temperatur in Grad Celsius in Schritten von einem Zehntel ab.
Weitere Informationen dazu finden Sie in den Datenkonvertierungsgleichungen für die Plug-in-Module TC2 und RTD2.
_IO_P0_AI_02
_IO_P0_AI_03
0 bis 15
Informationen über Kanal 0 und Kanal 1
Bits:
  • 0 bis 2
    : Reserviert.
  • 3
    -
    CC
    (Codekalibriert): Das Bit wird gesetzt (1) um anzuzeigen, dass die Temperaturdaten vom Kalibrierungskoeffizienten des Systems kalibriert worden sind.
  • 4
    -
    DI
    (Illegale Daten): Das Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass die Daten im Kanaldatenfeld illegal sind und nicht verwendet werden können.
  • 5
    -
    OC
    (Offener Stromkreis): Dieses Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass am Kanaleingangssensor ein offener Stromkreis vorhanden ist.
  • 6
    -
    UR
    (Unter Bereich): Das Bit wird gesetzt (1) um anzuzeigen, dass sich der Kanaleingang unter dem definierten Bereich befindet. Die Kanaltemperaturdaten zeigen den Mindesttemperaturzähler für den Sensortyp an. Das Bit wird auf 0 gesetzt, wenn der Fehler wegen Unterschreitung des Bereichs behoben wurde.
  • 7 - ODER
    (Über Bereich): Das Bit wird gesetzt (1) um anzuzeigen, dass sich der Kanaleingang über dem definierten Bereich befindet. Die Kanaltemperaturdaten zeigen den Höchsttemperaturzähler für den Sensortyp an. Das Bit wird auf 0 gesetzt, wenn der Fehler wegen Überschreitung des Bereichs behoben wurde.
  • 8 bis 13
    : Reserviert.
  • 14
    -
    UKR
    (Unbekannte Rate): Das Bit wird gesetzt (1), um zu melden, dass ein unbekannter Aktualisierungsratenfehler in der Konfiguration vorliegt.
  • 15
    -
    UKT
    (Unbekannter Typ): Das Bit wird gesetzt (1), um zu melden, dass ein unbekannter Sensortypfehler in der Konfiguration vorliegt.
_IO_P0_AI_04
0 bis 15
Systeminformationen
Bits:
  • 0 bis 7
    : Reserviert.
  • 8
    -
    CE
    (Kalibrierungsfehler): Das Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass das Modul nicht genau ist. Das Bit ist standardmäßig auf (0) eingestellt und muss 0 bleiben. Wenden Sie sich an den Technischen Support, wenn der Wert davon abweicht.
  • 9
    -
    COC
    (Vergleichsstellenkompensation – offener Stromkreis): Das Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass der CJC-Sensor nicht mit dem Thermoelement-Modul verbunden ist, offener Stromkreis. Das Bit gilt nur für das Thermoelement-Modul.
  • 10
    -
    SUR
    (System unter Bereich): Das Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass ein Systemfehler wegen Unterschreitung des Bereichs vorliegt, wobei die Umgebungstemperatur unter -20°C liegt.
  • 11
    -
    SOR
    (System über Bereich): Das Bit wird gesetzt (1), um anzuzeigen, dass ein Systemfehler wegen Überschreitung des Bereichs vorliegt, wobei die Umgebungstemperatur über 70°C liegt.
  • 12 bis 15
    : Reserviert.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal