Plug-in-Modul 2080-RTD2

2080-RTD2 ist ein nicht isoliertes 2-Kanal-Eingangsmodul mit Widerstands-Temperaturdetektor (RTD), das die Eingänge für den Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines Plug-in-Moduls 2080-RTD2:
  • Im Controller-Projekt werden fünf globale Variablen erstellt.
  • Ein Knoten
    2080-RTD2
    wird im
    Projekt-Organizer
    unter
    Plug-In
    erstellt.
  • Die 2080-RTD2-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
    • Übersicht
      : Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der Schaltfläche
      Gerätedefinition
      wird das Dialogfeld
      Gerätedefinition
      geöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
    • Variable
      : Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
    • Kanal <x>
      : Konfiguriert die Einstellungen für Kanal
      <x>
      , wobei
      x
      die Kanäle von 0 bis 1 darstellt.
Kanal x-Konfigurationen
Einstellung
Beschreibung
RTD-Typ
Gibt den RTD-Eingangstyp für den Kanal an.
Jeder Wert des RTD-Typs hat einen Mindest- und Höchst-Temperaturbereich.
Es gibt folgende Optionen:
  • 100 PT 385
  • 200 PT 385
  • 500 PT 385
  • 1000 PT 385
  • 100 PT 392
  • 200 PT 392
  • 500 PT 392
  • 1000 PT 392
  • 10 CU 427
  • 120 Ni 672
  • 604 NiFe 518
Die Standardeinstellung ist
100 PT 385
.
Datenaktualisierungsrate
Gibt die Kanalaktualisierungsrate für Dateneingänge an.
Es gibt folgende Optionen:
  • 470 Hz
  • 242 Hz
  • 123 Hz
  • 62 Hz
  • 50 Hz
  • 39 Hz
  • 33,2 Hz
  • 19,6 Hz
  • 16,7 Hz
  • 12,5 Hz
  • 10 Hz
  • 8,33 Hz
  • 6,25 Hz
  • 4,17 Hz
Die Standardeinstellung ist
16,7 Hz
.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal