Plug-in-Modul 2080-TC2
2080-TC2 ist ein 2-Kanal-Temperaturmessgeber-Eingang, der die Eingänge für den Controller erweitert. Nach dem Hinzufügen eines Plug-in-Moduls 2080-TC2:
- Im Controller-Projekt werden fünf globale Variablen hinzugefügt.
- Ein2080-TC2-Knoten wird imProjekt-OrganizerunterPlug-Inerstellt.
- Die 2080-TC2-Konfigurationsseite enthält die folgenden Knoten. Wählen Sie einen Knoten aus, um die entsprechenden Einstellungen anzuzeigen und zu konfigurieren.
- Übersicht: Zeigt das Geräte-Image, die Katalognummer, die Version, den Produkt-Typ und die Steckplatznummer an. Mit der SchaltflächeGerätedefinitionwird das DialogfeldGerätedefinitiongeöffnet, in dem Sie die Steckplatz- und Versionsinformationen ändern und konfigurieren können, ob der Controller als Standard verwendet werden soll, wenn das Plug-In-Modul nicht vorhanden ist.
- Variable: Listet die hinzugefügten Variablen mit Variablennamen und Datentypen auf.
- Kanal <x>: Konfiguriert die Einstellungen für Kanal<x>, wobeixdie Kanäle von 0 bis 1 darstellt.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Thermoelement-Typ | Der Temperaturmessgebertyp von Kanal <x> .Jeder Temperaturmessgebertyp hat einen Mindest- und Höchst-Temperaturbereich. Die möglichen Werte lauten:
Die Standardeinstellung ist Typ K . |
Datenaktualisierungsrate | Gibt die Aktualisierungsrate des Messwerts vom Temperaturmessgeber für Kanal < x> an. Je größer die Datenaktualisierungsrate, desto schneller die Aktualisierung der Temperaturdaten.Es gibt folgende Optionen:
Die Standardeinstellung ist 16,7 Hz . |
Rückmeldung geben